17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸形水準器 AR101/102/103

通常単価(税別)
7,7107,880
税込単価
8,4818,668
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。【特長】・全方向の水平測定が簡単にできます。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR101

 

AR102

 

AR103

製品仕様

丸形水準器:関連画像

外観(AR101)

丸形水準器:関連画像

外観(AR102)

丸形水準器:関連画像

外観(AR103)

丸形水準器:関連画像

外形図(AR101)

丸形水準器:関連画像

外形図(AR102)

丸形水準器:関連画像

外形図(AR103)

コードNo.形式寸法
(A×B×H mm)
質量
(g)
摘要
AR101516-A40×26×1655つば付き
AR102516-B30×1660つば無し
AR103516-C66×44×33240取付穴付き

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 摘要

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

摘要

外径

(mm)

内径

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
16
つば付き
40
26
0.055
1個
16
つば無し
30
-
0.06
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,710
( 8,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,880
( 8,668 )
2日目

詳細情報

基本情報

各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。
【特長】
・全方向の水平測定が簡単にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸形水準器 AR101/102/103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸形水準器 AR101/102/103
丸形水準器 AR105
T形水準器 AL101・AL102・AL103
傾斜測定水準器 A100形
調整式水準器(スターレット形)
磁石式水準器
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所理研計測器
通常価格7,710-24,297113,287 -141,31737,700 -196,440 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目18日目〜18日目5日目〜1日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
マグネットなしなしなしなしなし1か所
よく一緒に購入される商品

水平器カテゴリの売れ筋ランキング