17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平形水準器(工作用)

通常単価(税別)
31,491103,764
税込単価
34,640114,140
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・軽量に製作されており、使用に便利です。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。【用途】・...

詳細を確認
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

平形水準器(工作用):関連画像

外観(150・200)

平形水準器(工作用):関連画像

外観(100)

規格表

コードNo.呼び寸法
(L×W×H mm)
感度
(mm/m)
質量
(kg)
AD101100100×40×370.020.6
AD1020.05
AD1030.1
AD151150150×44×410.021.1
AD1520.05
AD1530.1
AD201200200×44×410.021.4
AD2020.05
AD2030.1
AD251250250×44×430.021.8
AD2520.05
AD2530.1
AD301300300×44×430.022.0
AD3020.05
AD3030.1
AD451450450×44×500.025.4
AD4520.05
AD4530.1
AD601600600×44×500.026.7
AD6020.05
AD6030.1

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 厚み(mm)

  • 呼び(mm)

  • 感度(mm/m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 18日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

高さ

(mm)

厚み

(mm)

呼び

(mm)

感度

(mm/m)

質量

(kg)

最小発注数量
100
37
40
100
0.02
0.6
1個
100
37
40
100
0.05
0.6
1個
100
37
40
100
0.1
0.6
1個
150
41
44
150
0.02
1.1
1個
150
41
44
150
0.05
1.1
1個
150
41
44
150
0.1
1.1
1個
200
41
44
200
0.02
1.4
1個
200
41
44
200
0.05
1.4
1個
200
41
44
200
0.1
1.4
1個
250
43
44
250
0.02
1.8
1個
250
43
44
250
0.05
1.8
1個
250
43
44
250
0.1
1.8
1個
300
43
44
300
0.02
2
1個
300
43
44
300
0.05
2
1個
300
43
44
300
0.1
2
1個
450
50
44
450
0.02
5.4
1個
450
50
44
450
0.05
5.4
1個
450
50
44
450
0.1
5.4
1個
600
50
44
600
0.02
6.7
1個
600
50
44
600
0.05
6.7
1個
600
50
44
600
0.1
6.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,268
( 40,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,301
( 50,931 )
5日目
46,308
( 50,939 )
2日目
34,571
( 38,028 )
2日目
33,765
( 37,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,491
( 34,640 )
2日目
40,609
( 44,670 )
2日目
39,724
( 43,696 )
5日目
39,724
( 43,696 )
5日目
45,500
( 50,050 )
18日目
44,850
( 49,335 )
18日目
44,850
( 49,335 )
18日目
54,659
( 60,125 )
5日目
49,463
( 54,409 )
18日目
49,463
( 54,409 )
18日目
79,764
( 87,740 )
19日目
79,058
( 86,964 )
19日目
79,058
( 86,964 )
19日目
103,764
( 114,140 )
19日目
103,058
( 113,364 )
19日目
84,165
( 92,582 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量に製作されており、使用に便利です。
・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。
【用途】
・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形水準器(工作用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
プラントの機械の据え付けの際に
4
満足度:4.0
長さが100mmと短いタイプで、他には該当品が見付からなかったのでこの商品を購入しました。プラントの機械の据え付けで、少...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平形水準器(工作用)
角形水準器(工作用)
平形精密水準器
平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002
精密平形水準器(JIS B7510 A級)
磁石式水準器
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所トラスコ中山理研計測器大菱計器製作所理研計測器
通常価格31,491-57,707 -35,551 -36,77680,823 -196,440 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜1日目1日目2日目〜1日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
マグネットなしなしなしなしなし1か所

水平器カテゴリの売れ筋ランキング