17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル傾斜レベル PRO-3600型

通常単価(税別)
108,235
税込単価
119,059
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです・任意角度でのゼロリセットが可能で比較...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル角度計
  • 測定範囲
    0~360°
  • 精度 (°)
    ±0.05゜(0~10゜)/±0.1゜(80゜~90゜)/±0.2゜(10゜~80゜)
  • 測定単位 (゜)
    0.01(0~9.99)、0.1(10~90)
  • 繰返し精度
    ±0.05゜
  • 分解能
    0.01゜:0~9.99゜まで/0.1゜:10゜~90゜まで
  • 質量 (kg)
    0.295
  • 寸法(L×H×W) (mm)
    153×51×31
  • バッテリー寿命
    9Vアルカリ電池1個・連続使用時間:500時間 (バッテリー寿命は保証するものではありません。使用環境により異なります。)
  • 使用温度範囲 (℃)
    (-5~50)
  • 補足
    0~9.99゜までの最小読取り単位は0.01゜です。

型番:

AY701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜計です。
  • 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
  • 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。
    また、表示された数値を固定することもできます。

仕様

外寸153×51×31mm・295g
測定範囲360°
精度±0.05°(0~10°)
±0.1°(80°~90°)
±0.2°(10°~80°)
分解能0.01°:0~9.99°まで
0.1°:10°~90°まで
繰返し精度±0.05°
電源9Vアルカリ電池1個
連続使用時間:500時間 ※注
使用可能温度-5℃~+50℃

注記)バッテリー寿命は保証するものではありません。使用環境により異なります。

外形図

デジタル傾斜レベル PRO-3600型 外形図

使用方法・使用事例

測定方法

  • 本器を定盤などの水平面にセットして ON/OFF のボタンを押してください。
  • 中央の画面に測定値が表示されます。(絶対水平のデータ)

注意・禁止事項

  • バッテリーを入れる時、+・-の極性を合わせてください。間違えると故障の原因になります。

取扱注意事項

  • (1)使用前には、仕様面及びワークの測定面をきれいにしてください。
  • (2)温度変化の大きい場所等での使用や保管をしないで下さい。
    精密な電子部品で製作されておりますので温度変化により角度表示に狂いが生じることが有ります。
  • (3)使用時や保管等に、本器に衝撃などを与えないよう注意して取り扱って下さい。
  • (4)仕様面にバリ・傷等があると正しい測定が出来なくなりますので、注意して取り扱って下さい。傷等があった場合は、砥石等で傷を落とした後にご使用下さい。(本器はアルミ製です)
  • (5)上底面にはラベル等を貼らないでください。キャリブレーションで上底面を使用致します。
  • (6)定期的に校正後、ご使用ください。

AY701の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル角度計
測定範囲
0~360°
精度(°)
±0.05゜(0~10゜)/±0.1゜(80゜~90゜)/±0.2゜(10゜~80゜)
測定単位(゜)
0.01(0~9.99)、0.1(10~90)
繰返し精度
±0.05゜
分解能
0.01゜:0~9.99゜まで/0.1゜:10゜~90゜まで
質量(kg)
0.295
寸法(L×H×W)(mm)
153×51×31
バッテリー寿命
9Vアルカリ電池1個・連続使用時間:500時間 (バッテリー寿命は保証するものではありません。使用環境により異なります。)
使用温度範囲(℃)
(-5~50)
補足
0~9.99゜までの最小読取り単位は0.01゜です。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AY701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,235
( 119,059 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです
・任意角度でのゼロリセットが可能で比較測定に便利です
・表示された数値を固定することもできます
・0~9.99°までの最少読取り単位は0.01°です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル傾斜レベル PRO-3600型の型番AY701のページです。 型番AY701に関する仕様情報を記載しております。
デジタル傾斜レベル PRO-3600型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル傾斜レベル PRO-3600型
デジタル角度計レベルニック DP-90G-EX
デジタル角度計レベルニック DP-90G EX
デジタル角度計ミニ
デジタル角度計(Bluetooth内蔵)EA721SD-3
インサイドプロトラクタ
メーカー大菱計器製作所新潟精機(SK)新潟精機(SK)東栄工業エスコ新潟精機(SK)
通常価格108,23560,00053,66714,66314,91215,217
通常出荷日在庫品1日目4日目3日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品タイプデジタル角度計デジタル角度計レベルニック(高精度)デジタル角度計デジタル角度計アナログ角度計
測定範囲0~360°-90~90°-90~90°0~360°0~180°0~90°
精度(°)±0.05゜(0~10゜)/±0.1゜(80゜~90゜)/±0.2゜(10゜~80゜)±0.3± 0.3(0~90)0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)±0.2°±0.5
測定単位(゜)0.01(0~9.99)、0.1(10~90)-----
繰返し精度±0.05゜-----
よく一緒に購入される商品

角度計カテゴリの売れ筋ランキング