17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

長方形直定規 A級焼入(JIS B7514規格品)

通常単価(税別)
45,027162,117
税込単価
49,530178,329
通常出荷日:18日目

JISB7514の規格に準拠し製作された高精度なスコヤ。【特長】・直定規のJIS規格(JIS B751...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストレートエッジ
  • 角度 (°)
    180
  • 特長
    精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

長方形直定規 A級焼入の仕様

長方形直定規 A級焼入(JIS B7514規格品):関連画像

外形図

呼び寸法 寸法
(L×H×Wmm)
A級 質量(kg)
コードNo. 真直・平行度
(μm)
300 340×50×10 EC101 3 1.4
500 540×50×10 EC102 4 2.2
1000 1040×60×12 EC103 6 6.0

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • 真直・平行度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

真直・平行度

(μm)

質量

(kg)

最小発注数量
340
10
50
3
1.4
1個
540
10
50
4
2.2
1個
1040
12
60
6
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,027
( 49,530 )
18日目
80,141
( 88,155 )
18日目
162,117
( 178,329 )
18日目

詳細情報

基本情報

JISB7514の規格に準拠し製作された高精度なスコヤ。
【特長】
・直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。
・精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸と同じ)となっております。
・全サイズ共焼入品です。
【用途】
・平面度、真直、平行を検査するときのご使用に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長方形直定規 A級焼入(JIS B7514規格品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長方形直定規 A級焼入(JIS B7514規格品)
アイ形直定規 A級焼入(JIS B7514規格品)
台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)
アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
三角形ストレートエッジ
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所
通常価格45,027-43,567 -11,641 -24,594 -14,535 -23,841 -
通常出荷日18日目5日目〜2日目〜5日目〜在庫品1日目〜4日目〜
商品タイプストレートエッジストレートエッジ台付スコヤアイ形直角定規ストレートエッジストレートエッジ
角度(°)1801809090180180
特長精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。全サイズとも焼入品です。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング