17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

理研 普通形ストレートエッジ

通常単価(税別)
4,573178,337特別価格
税込単価
5,030196,171特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。・精度保証は、一面(A~B面)のみです。...

詳細を確認
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番全長×幅×厚さ(mm)真直度(mm)-重量(kg)
RSHF-200200×24×4±0.012焼なし0.11
RSHF-300300×35×4±0.0130.41
RSHF-500500×45×6±0.0150.8
RSHF-600600×48×6±0.0160.9
RSHF-750750×48×6±0.0181.7
RSHF-10001,000×48×6±0.0202.6
RSHF-15001,500×75×8±0.0255.7
RSHF-20002,000×85×8±0.03010.7
RSHF-200Y200×24×4±0.012焼入0.11
RSHF-300Y300×35×4±0.0130.41
RSHF-500Y500×45×6±0.0150.8
RSHF-600Y600×48×6±0.0160.9
RSHF-750Y750×48×6±0.0181.7
RSHF-1000Y1,000×48×6±0.0202.6
RSHF-1500Y1,500×75×8±0.0255.7
RSHF-2000Y2,000×85×8±0.03010.7

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 真直度(mm)

  • 焼入れ(mm)

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

真直度

(mm)

焼入れ

(mm)

トラスココード

厚さ(mm)

幅(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
1000
±0.020
焼なし
838-1186
6
48
2.6
1個
1000
±0.020
焼入
838-1187
6
48
2.6
1個
1500
±0.025
焼なし
838-1188
8
75
5.7
1個
1500
±0.025
焼入
818-2807
8
75
5.7
1個
200
±0.012
焼なし
838-1189
4
29
0.11
1個
2000
±0.030
焼なし
818-2808
8
85
10.7
1個
2000
±0.030
焼入
818-2809
8
85
10.7
1個
200
±0.012
焼入
838-1190
4
29
0.11
1個
300
±0.013
焼なし
838-1191
4
35
0.41
1個
300
±0.013
焼入
838-1192
4
35
0.41
1個
500
±0.015
焼なし
838-1193
6
45
0.8
1個
500
±0.015
焼入
838-1194
6
45
0.8
1個
600
±0.016
焼なし
838-1195
6
48
0.9
1個
600
±0.016
焼入
838-1196
6
48
0.9
1個
750
±0.018
焼なし
838-1197
6
48
1.7
1個
750
±0.018
焼入
838-1198
6
48
1.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,200
( 50,820 )
7日目
57,337
( 63,071 )
7日目
90,35584,075
( 92,483 )
7日目
103,468
( 113,815 )
7日目
4,573
( 5,030 )
7日目
142,446135,580
( 149,138 )
7日目
178,337
( 196,171 )
7日目
5,436
( 5,980 )
8日目
7,819
( 8,601 )
7日目
10,258
( 11,284 )
7日目
18,90014,802
( 16,282 )
7日目
16,912
( 18,603 )
7日目
25,50019,216
( 21,138 )
7日目
22,550
( 24,805 )
7日目
26,025
( 28,628 )
7日目
32,62531,199
( 34,319 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
・精度保証は、一面(A~B面)のみです。
・焼入れ品、非焼入れ品がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

理研 普通形ストレートエッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
理研 普通形ストレートエッジ
理研 ベベル形ストレートエッジ
普通形ストレートエッジ(焼入品)
大菱計器 普通形ストレートエッジ
アイビーム形ストレートエッジ
ナイフ形ストレートエッジ
メーカー理研計測器理研計測器大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所理研計測器
通常価格4,573-5,010 -14,756 -4,836 -26,000 -16,912 -
通常出荷日7日目〜7日目18日目18日目2日目〜7日目
商品タイプストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジ
角度(°)180180180180180180
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング