17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

普通形ストレートエッジ(焼入品)

通常単価(税別)
14,756211,670
税込単価
16,232232,837
通常出荷日:18日目

【特長】・精度面は1面(ラベルの下側)です。・焼入品。【用途】・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規と...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

普通形ストレートエッジ(直定規):関連画像

外形図

呼び寸法 寸法
(L×H×Wmm)
焼入品 真直度
(μm)
質量
(kg)
コードNo.
150 150×25×3 EL101 13 0.1
200 200×25×3 EL102 14 0.2
300 300×35×4 EL104 16 0.4
450 450×40×5 EL105 19 0.7
600 600×40×5 EL106 22 1.0
1000 1000×47×5 EL107 30 1.9
1500 1500×72×7 EL108 40 6.0
2000 2000×85×8 EL109 50 11.0
2500 2500×90×10 EL110 60 18.0
3000 3000×95×10 EL111 70 23.0

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • 真直度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

真直度

(μm)

質量

(kg)

最小発注数量
300
4
35
16
0.4
1個
450
5
40
19
0.8
1個
600
5
40
22
1
1個
1000
5
47
30
3
1個
2000
8
85
50
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,756
( 16,232 )
18日目
16,162
( 17,778 )
18日目
36,666
( 40,333 )
18日目
68,517
( 75,369 )
18日目
211,670
( 232,837 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度面は1面(ラベルの下側)です。
・焼入品。
【用途】
・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普通形ストレートエッジ(焼入品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普通形ストレートエッジ(焼入品)
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
理研 普通形ストレートエッジ
ストレートエッジ(アイビーム型・焼入品)
鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型・焼入品)
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所理研計測器ユニセイキユニセイキユニセイキ
通常価格14,756-14,535 -4,573 -38,649 -24,056 -19,532 -
通常出荷日18日目在庫品1日目〜7日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジ
角度(°)180180180180180180
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング