17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

大菱計器 普通形ストレートエッジ

通常単価(税別)
4,836169,458
税込単価
5,320186,404
通常出荷日:18日目

精度面は1面(ラベル下側)です。【特長】・非焼入品があります。【用途】・平面度、曲がり等の検査、ケガキ...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

普通形ストレートエッジ:関連画像

外形図

呼び寸法 寸法
(L×H×Wmm)
非焼入品 真直度
(μm)
質量
(kg)
コードNo.
150 150×25×3 EL201 13 0.1
200 200×25×3 EL202 14 0.2
300 300×35×4 EL204 16 0.4
450 450×40×5 EL205 19 0.7
600 600×40×5 EL206 22 1.0
1000 1000×47×5 EL207 30 1.9
1500 1500×72×7 EL208 40 6.0
2000 2000×85×8 EL209 50 11.0
2500 2500×90×10 EL210 60 18.0
3000 3000×95×10 EL211 70 23.0

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • 真直度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

真直度

(μm)

質量

(kg)

最小発注数量
150
3
25
13
0.1
1個
200
3
25
14
0.2
1個
300
4
35
16
0.4
1個
450
5
40
19
0.8
1個
600
5
40
22
1
1個
1500
7
72
40
5.5
1個
2000
8
85
50
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,836
( 5,320 )
18日目
7,450
( 8,195 )
18日目
13,194
( 14,513 )
18日目
13,970
( 15,367 )
18日目
29,333
( 32,266 )
18日目
92,988
( 102,287 )
18日目
169,458
( 186,404 )
18日目

詳細情報

基本情報

精度面は1面(ラベル下側)です。
【特長】
・非焼入品があります。
【用途】
・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大菱計器 普通形ストレートエッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大菱計器 普通形ストレートエッジ
大菱計器 ベベル形ストレートエッジ
普通形ストレートエッジ(焼入品)
理研 普通形ストレートエッジ
アイビーム形ストレートエッジ
ナイフ形ストレートエッジ
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所理研計測器大菱計器製作所理研計測器
通常価格4,836-5,144 -14,756 -4,573 -26,000 -16,912 -
通常出荷日18日目18日目18日目7日目〜2日目〜7日目
商品タイプストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジストレートエッジ
角度(°)180180180180180180
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング