17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A形台付スコヤーJIS2級 (JIS B7526規格品)

通常単価(税別)
3,3008,909
税込単価
3,6309,800
通常出荷日:5日目~7日目

JISB7526の規格に準拠し製作しているスコヤー。【特長】・精度はJIS規格の2級で非焼入品です。・...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

A形台付スコヤーJIS2級 (JIS B7526規格品):関連画像

外形図

呼び
寸法
寸法
(H×L×Wmm)
中心形 直角度
(μm)
質量
(kg)
コードNo.
75 75×50×10 FD101 ±27 0.1
100 100×70×12 FD102 ±30 0.15
150 150×100×18 FD104 ±35 0.35
200 200×130×22 FD105 ±40 0.7
300 300×200×27 FD107 ±50 1.6

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 竿長(mm)

  • 台長(mm)

  • 台幅(mm)

  • 直角度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

竿長

(mm)

台長

(mm)

台幅

(mm)

直角度

(μm)

質量

(kg)

最小発注数量
75
50
10
±27
0.1
1個
100
70
12
±30
0.15
1個
150
100
18
±35
0.35
1個
200
130
22
±40
0.7
1個
300
200
27
±50
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
5日目
3,800
( 4,180 )
7日目
4,952
( 5,447 )
6日目
5,939
( 6,533 )
6日目
8,909
( 9,800 )
6日目

詳細情報

基本情報

JISB7526の規格に準拠し製作しているスコヤー。
【特長】
・精度はJIS規格の2級で非焼入品です。
・短片に厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
・長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
【用途】
・治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A形台付スコヤーJIS2級 (JIS B7526規格品)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試作品の組み立て
4
満足度:4.0
今回の使用条件で求められる精度では問題なく使える。 安いため購入しやすいが、目的に合った精度なのかどうかと、 併用する他...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A形台付スコヤーJIS2級 (JIS B7526規格品)
平形直角定規 D形平スコヤーJIS2級(JIS B7526規格品)
台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)
平形直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)
アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)
アイ形直定規 A級焼入(JIS B7514規格品)
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所
通常価格3,300-4,896 -11,641 -10,695 -24,594 -43,567 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目〜5日目〜5日目〜
商品タイプ台付スコヤ平型スコヤ台付スコヤ平型スコヤアイ形直角定規ストレートエッジ
角度(°)9090909090180
等級JIS 2級JIS 2級----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング