17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サインバー

通常単価(税別)
54,69092,055
税込単価
60,159101,261
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・ブロックゲージを併用し任意の角度に設定することができます。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法(mm)

  • 全長(mm)

  • 幅(mm)

  • ローラー間距離(mm)

  • 精度(ローラー間)(mm)

  • 精度(平行・平面度)(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

(mm)

全長

(mm)

(mm)

ローラー間距離

(mm)

精度(ローラー間)

(mm)

精度(平行・平面度)

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
100
140
20
100
±0.0015
0.0015
838-0859
600
1個
200
255
25
200
±0.003
0.003
838-0860
1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,690
( 60,159 )
8日目
92,055
( 101,261 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロックゲージを併用し任意の角度に設定することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインバー
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
超硬ブロックゲージ K0級
マルチサインバー
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)
サインバー NH101・NH102・NH103
メーカー理研計測器ミツトヨ新潟精機(SK)フジツールミツトヨ大菱計器製作所
通常価格54,690-78,66049,86764,706 -16,99481,364 -
通常出荷日7日目〜19日目5日目4日目4日目5日目〜
校正証明書
単品・セット区分単品セット単品単品単品単品
材質セラミック超硬セラミック-
商品タイプアクセサリ本体本体アクセサリアクセサリアクセサリ
材質詳細SKS-3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング