17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サインバー NH101・NH102・NH103

通常単価(税別)
81,364132,752特別価格
税込単価
89,500146,027特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~18日目

【特長】・高精度のサインバーです。・上面はラッピング仕上げです。・ブロックゲージを使用し角度を設定して...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

コードNo. 呼び寸法 寸法
(L×W×Hmm)
ローラー中心距離
(mm)
平行度
(μm)
質量
(kg)
NH101 100 118×28×35 100±0.0015 1.5 0.7
NH102 200 222×32×42 200±0.003 3.0 2.0
NH103 300 328×34×50 300±0.004 4.0 3.5

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法(mm)

  • ローラー中心距離(mm)

  • 平行度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

(mm)

ローラー中心距離

(mm)

平行度

(μm)

寸法

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
100
100±0.0015
1.5
118×28×35
0.7
1個
200
200±0.003
3
222×32×42
2
1個
300
300±0.004
4
328×34×50
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,00059,455
( 65,401 )
5日目
81,364
( 89,500 )
18日目
132,752
( 146,027 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度のサインバーです。
・上面はラッピング仕上げです。
・ブロックゲージを使用し角度を設定してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインバー NH101・NH102・NH103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインバー NH101・NH102・NH103
サインバー
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
マルチサインバー
516シリーズ 長尺レクタンギュラゲージブロック 単体
超硬ブロックゲージ K0級
メーカー大菱計器製作所理研計測器ミツトヨフジツールミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格81,364-54,690 -78,66064,706 -21,51349,867
通常出荷日5日目〜7日目〜19日目4日目4日目5日目
校正証明書
単品・セット区分単品単品セット単品単品単品
商品タイプアクセサリアクセサリ本体アクセサリ本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング