17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スプライン大径測定用シリンダゲージ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スプライン大径測定用シリンダゲージ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CC-124B

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

大径寸法測定用として代表的なサイズを準標準化した、大径測定用シリンダゲージ。
【特長】
・大径測定用測定子、替えロット側形状は一定サイズ。(SR0.5先端焼き入れ)
・スプラインの大径測定をシリンダゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
・ダイヤルケージは、付属しません。

指定中の仕様・寸法情報

有効測定範囲(mm)
1.2
測定深さ(mm)
150
大径(mm)
23.5~26.0
換えロッド(mm)
24
換えワッシャ(mm)
0.5・1.0
特長
スプラインの大径測定をシリンダゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。下記以外の特殊形状も製作しますのでお問い合せ下さい。ダイヤルゲージは、付属しません。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト