ツール用品技術窓口

商品画像:CG-1

商品画像:CG-3

商品画像:CG-4

外形図:CG-6のみ4.5mm

ヘッド部(CG-2)

ヘッド部(CG-1)
| 型式 | 測定範囲 (mm) |
有効測定 範囲(mm) |
広範囲 精度(μm) |
隣接誤差 (μm) |
繰返し 精密度(μm) |
換えロッド 間隔(mm),本数 |
換えワッシャ 厚さ(mm)×枚数 |
アダプタ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-1 | 18~35 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2とび,9 | 0.5,1×1 | |
| CG-2 | 35~60 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5とび,6 | 0.5,1,2,3×1 | |
| CG-3 | 50~100 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5とび,11 | 0.5,1,2,3×1 | |
| CG-3C | 50~150 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5とび,11 | 0.5,1,2,3×1 | 50×1 |
| CG-4 | 100~160 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 10とび,7 | 1,2,3,4×1 | |
| CG-5 | 160~250 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 10とび,10 | 1,2,3,4×1 | |
| CG-6 | 250~400 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 10とび,16 | 1,2,3,4×1 |

寸法図
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-1 | 246 | 150 | 3 | 70 | 23 | 20 | 10 | 18~35 | 13 |
| CG-2 | 246 | 150 | 3 | 70 | 23 | 20 | 10 | 35~60 | 18 |
| CG-3 | 246 | 150 | 3 | 70 | 23 | 20 | 10 | 50~100 | 20 |
| CG-3C | 246 | 150 | 3 | 70 | 23 | 20 | 10 | 50~150 | 20 |
| CG-4 | 380.5 | 251.5 | 3 | 100 | 26 | 25 | 16 | 100~160 | 50 |
| CG-5 | 380.5 | 251.5 | 3 | 100 | 26 | 25 | 16 | 160~250 | 70 |
| CG-6 | 533 | 400 | 4.5 | 100 | 26 | 25 | 16 | 250~400 | 100 |
【特長】
・盲孔の底面近くまでの内径測定ができます。
・推奨ダイヤルゲージ:17Z、 57B(目量0.01mm)/15Z、5F(目量0.001mm)。
・ダイヤルゲージは付属しません。
【用途】
・浅孔底面の4.5mm程度以下の内径測定に最適。

尾崎製作所
標準型シリンダゲージ CCシリーズ

尾崎製作所
深穴内径測定器

新潟精機(SK)
デジタルシリンダゲージ(WCDI)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
177シリーズ セットリング
5通常価格(税別):8,353円~

新潟精機(SK)
インサイドマイクロメータ
4.6通常価格(税別):17,103円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~