17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルコンパレータ PH2

通常単価(税別)
58,342
税込単価
64,176
通常出荷日:7日目

【特長】・測定面の平面度は0.01mmです。・測定面は精密な研削仕上げです。・湾曲形のワーク測定に便利...

詳細を確認
  • 平面度 (μm)
    10
  • ベース寸法 (mm)
    D230XW190XH50
  • 主柱 (mm)
    220Xø27.8
  • トラスココード
    833-8774
  • 重量 (kg)
    8
  • 補足
    ダイヤルゲージは付属しておりません。

型番:

PH2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH2の仕様・寸法情報

平面度(μm)
10
ベース寸法(mm)
D230XW190XH50
主柱(mm)
220Xø27.8
トラスココード
833-8774
重量(kg)
8
補足
ダイヤルゲージは付属しておりません。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,342
( 64,176 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面の平面度は0.01mmです。
・測定面は精密な研削仕上げです。
・湾曲形のワーク測定に便利です。
・ダイヤルゲージは裏ぶたの耳金部をクランプし取り付けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルコンパレータ PH2の型番PH2のページです。 型番PH2に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルコンパレータ PH2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルコンパレータ PH2
ダイヤルコンパレータ PH3B
ダイヤルコンパレータ T形
ダイヤルスタンド
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10
石製コンパレータスタンド
メーカー理研計測器理研計測器理研計測器理研計測器ミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格58,34246,55146,89942,75544,469 -67,869
通常出荷日7日目3日目1日目3日目在庫品1日目〜2日目
平面度(μm)10103-1.35
ベース寸法(mm)D230XW190XH50D205XW120XH48D200×W150×H50-W168×H110×D45110×210×40
主柱(mm)220Xø27.8220Xø27.8220×ø27.8240Xø25--
トラスココード833-8774487-5125487-5133838-0251--
重量(kg)875.55--

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング