ツール用品技術窓口
合否判定用接点出力付測定器。【特長】・目量0.001mm、0.01mm、0.05mmの3種類より選択可...
詳細を確認




外観寸法図 (S-5、S-7、S-9)

外観寸法図 (SC-2A)
| ■仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | S-5 | S-7 | S-9 | SC-2A |
| スピンドル可動範囲 | 3mm | 3mm | 4mm | 10mm |
| 目量 | 0.001mm | 0.01mm | 0.05mm | ※1 |
| 公差設定可能範囲 | 0.1( ±0.05 )mm | 1.0( ±0.5 )mm | 3.0( ±1.5 )mm | 3.0mm |
| 指示誤差 | ±0.002mm | ±0.005mm | ±0.025mm | ±0.005mm |
| 測定力 | 1.2N 以下 | |||
| 接点容量 | MAX DC24V 20mA | |||
| 判別段数 | -NG, OK, +NG の 3 段階 | |||
| コードの長さ | 2 m | |||
| 保持方法 | φ8 mm ステム部( オプション 耳金付裏ぶた GB-1A φ6.5 穴 ) | φ8 mm ステム部のみ | ||
| 使用温度 | 0 ~ 60 ℃ | |||
| オプション | コード長さ 5 m, 10 m | |||
| 設定用ダイヤルゲージ | ----- | 107F, 5F | ||
| 質量 | 180 g | 150 g | ||
※1 SC-2A 型は、取付けされるダイヤルゲージによって、最小読取値が変わります。
合否判定用接点出力付測定器。
【特長】
・目量0.001mm、0.01mm、0.05mmの3種類より選択可能。
・スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。
・フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。
【用途】
・シグナルゲージをセッティングし目盛上で上限、下限の公差設定可能な合否判定用測定器。


尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子

新潟精機(SK)
デュロメータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):13,527円~

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
5通常価格(税別):3,088円~

尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
4.5通常価格(税別):4,428円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01mmタイプ
0通常価格(税別):5,289円~

新潟精機(SK)
デュロメータ
5通常価格(税別):23,468円~

シンワ測定
標準型ダイヤルゲージ 73750
4.5通常価格(税別):6,215円

テクロック
小形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ・平裏ぶたタイプ)
4通常価格(税別):6,310円~

新潟精機(SK)
デジタルインジケータ 校正証明書なし
3.8通常価格(税別):11,000円