ツール用品技術窓口

商品画像:LB-1

商品画像:LB-2

商品画像:LB-3

商品画像:LB-4

商品画像:LB-5

商品画像:LB-6

商品画像:LH-2

商品画像:LB-7

商品画像:LB7S

商品画像:LB-7V

商品画像:LB-8

商品画像:LB-9

商品画像:LB-14
| 型式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深さ (mm) | 測定子高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-1 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 125 | 2 |
| LB-2 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 180 | 2 |
| LB-3 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 50 | 2 |
| LB-4 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 100 | 2 |
| LB-5 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 150 | 4 |
| LB-6 | 0.01 | 30~50 | ±0.03 | 80 | 4 |
| LB-7 | 0.01 | 10~70 | ±0.03 | 85 | 2 |
| LB-7S | 0.01 | 15~35 | ±0.03 | 50 | 3.5 |
| LB-7V | 0.01 | 35~85 | ±0.03 | 20 | 6.5 |
| LB-8 | 0.01 | 100~120 | ±0.03 | 90 | 30(フレーム一体SK焼入) |
| LB-9 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 130 | 2(フレーム一体SK焼入) |
| LB-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | 7 |
| LH-2 | 0.01 | 10~120 | ±0.03 | 50 | 2 |
LH-2精度保証範囲は、10~20mm間です。20mm以上の場合は、被測定物に近い寸法にてマスター合わせをし、比較測定して下さい。

測定子寸法図(LB-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7、LH-2)(H寸法 (測定子高さ))

測定子寸法図(LB-7V)

測定子寸法図(LB-7S)

測定子寸法図(LA-14、LB-14)
測定範囲が広く高精度な内側タイプキャリパーゲージ。
【特長】
・LB-7/LB-7S/LB-7Vは、便利なフレーム移動式。
・一般的に測定困難と思われる部分の内径や溝幅などの測定に最適な簡易測定器です。
・目量0.1mm、0.01mmの豊富な機種より選択できます。
・測定範囲が広く高精度。
【用途】
・測定深さ最大150mmタイプまで用意、用途に合わせ型式選択できる。

尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子

尾崎製作所
ニードル測定子

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
デジタルキャリパゲージ EDC-A125・EDC-A225
4.5通常価格(税別):8,875円

新潟精機(SK)
ダイヤルキャリパゲージ(外側)
0通常価格(税別):21,525円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
4.6通常価格(税別):10,530円~

尾崎製作所
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ
4.3通常価格(税別):8,810円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

尾崎製作所
ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ
4.8通常価格(税別):10,469円~