17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アプライトダイヤルゲージ 厚み測定器R1シリーズ

通常単価(税別)
34,30545,541
税込単価
37,73650,095
通常出荷日:3日目

現場での小物部品検査に適したダイヤルスタンド一体型測定器。【特長】・スタンド一体型で支持安定度に優れて...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単なアプライトダイヤルゲージ(R1シリーズ)

アプライトダイヤルゲージ R1シリーズの仕様と寸法

アプライトダイヤルゲージ:関連画像
  • R1-A
  • 目量:0.001mm
  • 測定範囲:2mm
  • 有効測定範囲:10mm
アプライトダイヤルゲージ:関連画像
  • R1-B
  • 目量:0.01mm
  • 測定範囲:10mm
  • 有効測定範囲:25mm
アプライトダイヤルゲージ:関連画像
  • R1-C
  • 目量:0.01mm
  • 測定範囲:20mm
  • 有効測定範囲:20mm
アプライトダイヤルゲージ:関連画像

R1-Aの外観寸法図

アプライトダイヤルゲージ:関連画像

R1-Bの外観寸法図

アプライトダイヤルゲージ:関連画像

R1-Cの外観寸法図

■仕様
型式 ダイヤルゲージ(標準タイプ) 指示誤差
(μm)
測定台
直径
(mm)
測定子
直径
(mm)
測定力
(N)以下
測定奥行
(mm)
有効
測定範囲
(mm)
器体総高さ
(mm)
取付ゲージ 測定範囲
(mm)
目量
(mm)
R1-A 25F-RE 2 0.001 ±7 40 5 1.5 55 10 191
R1-B 107F-RE 10 0.01 ±15 40 5 1.4 55 25 190
R1-C 207F-PL 20 0.01 ±22 40 5 2.0 55 20 210

型番リスト

表示件数

目量

(mm)

測定力

(N)

目盛種類

指示誤差

測定範囲

(mm)

有効測定範囲

(mm)

器体総高さ

(mm)

取付ゲージ

最小発注数量
0.001
1.5
連続目盛
±7
2
10
191
25F-RE
1個
0.01
1.4
バランス目盛
±15
10
25
190
107F-RE
1個
0.01
2
バランス目盛
±22
20
20
210
207F-PL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,541
( 50,095 )
3日目
34,834
( 38,317 )
3日目
34,305
( 37,736 )
3日目

詳細情報

基本情報

現場での小物部品検査に適したダイヤルスタンド一体型測定器。
【特長】
・スタンド一体型で支持安定度に優れている。
・テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。
・ゴム、皮革、ウレタン、フィルム等JIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて多数製作しております。
【用途】
・精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、プラスチック製品の厚さ測定に適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アプライトダイヤルゲージ 厚み測定器R1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q測定子消耗により交換したい場合、測定子標準販売してますか?
A
販売しております。型式X-10となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アプライトダイヤルゲージ 厚み測定器R1シリーズ
小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm)
小形ダイヤルゲージ(測定範囲0~5mm)
指針測微器“ダイヤルコンパレータ”
指針測微器ミューメトロン
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ
メーカー尾崎製作所尾崎製作所新潟精機(SK)マールシチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ)ミツトヨ
通常価格34,305-6,148 -6,479 -35,891 -41,18911,583
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目2日目〜
校正証明書なしなしなしなしなしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
測定子直径(mm)5-----
測定奥行(mm)55-----
測定台直径(mm)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング