ツール用品技術窓口
測定位置へマグネットにより固着できる小形タイプ。【特長】・目量0.01mmタイプ。【用途】・測定箇所に...
詳細を確認
U2HA/U2HB

U2FA/U2FB

U3HA/U3HB
| 型式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差(μm) | 戻り 誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 回転 | 1/2 回転 | 1 回転 | 2 回転 | 全測定範囲 | ||||||||
| U2HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | - | - | 1.4 | |
| U2HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | - | - | 1.4 | |
| U2FA | 0.01 | 92~110 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | |
| U2FB | 0.01 | 110~120 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | |
| U3HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 1.4 | |
| U3HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 1.4 | |

寸法図(U2HA、U2HB、U2FA、U2FB、U3HA、U3HB)
測定位置へマグネットにより固着できる小形タイプ。
【特長】
・目量0.01mmタイプ。
【用途】
・測定箇所にマグネットにより固着し簡易的に使用できる。
・比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
5通常価格(税別):3,088円~

新潟精機(SK)
デュロメータ
5通常価格(税別):23,468円~

新潟精機(SK)
デジタルインジケータ 校正証明書なし
3.8通常価格(税別):11,000円

ミスミ
0.001mmダイヤルゲージ
2.5通常価格(税別):4,673円

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

シンワ測定
標準型ダイヤルゲージ 73750
4.5通常価格(税別):6,215円

尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
4.5通常価格(税別):4,428円~