ツール用品技術窓口

商品画像:K-1

商品画像:K-2

商品画像:K-3

商品画像:K-4

商品画像:K-7
| 型式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 測定深さ (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定子 | アンビル 直径(mm) | 測定力 (N)以下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 平行度(μm) | |||||||
| K-1 | 0.01 | 0~20 | 300 | ±22 | 10 | 10 | 20 | 3.0 |
| K-2 | 0.05 | 0~35 | 300 | ±100 | 20 | 25 | 20 | 3.0 |
| K-3 | 0.01 | 0~20 | 500 | ±22 | 10 | 10 | 20 | 3.0 |
| K-4 | 0.05 | 0~50 | 500 | ±100 | 25 | 25 | 25 | 3.0 |
| K-7 | 0.05 | 0~50 | 690 | ±100 | 30 | 25 | 30 | 3.0 |

寸法図(K-1)

寸法図(K-2)

寸法図(K-3)

寸法図(K-4)

寸法図(K-7)
フレーム一体型の厚み測定器。
【特長】
・測定深さ(差し込み深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
【用途】
・紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。

尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子


尾崎製作所
ダイヤルレンズゲージ GL
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
7・547シリーズ シックネスゲージ 標準・高精度タイプ
0通常価格(税別):8,910円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
4.6通常価格(税別):10,530円~

尾崎製作所
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ
4.3通常価格(税別):8,810円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

尾崎製作所
ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ
4.8通常価格(税別):10,469円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):13,527円~