17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルパイプゲージ

通常単価(税別)
9,20832,021
税込単価
10,12935,223
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・パイプ形状の内厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。・パイプ形状ワーク寸法にある程...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に最適なダイヤルパイプゲージ

商品画像:P-1

商品画像:P-1

商品画像:P-2

商品画像:P-2

商品画像:P-3

商品画像:P-3

製品仕様

寸法図

寸法図

型式目量
(mm)
測定範囲
(mm)
指示誤差
(μm)
測定可能パイプ寸法測定力
(N)以下
最小穴径 D
(mm)
肉厚 T
(mm)以下
測定深さ L
(mm)以下
P-10.010~10±202.510101.8
P-20.010~15±225.115501.8
P-30.010~15±229.015501.8

寸法

寸法図(P-1)

寸法図(P-1)

寸法図(P-2)

寸法図(P-2)

寸法図(P-3)

寸法図(P-3)

P-1モデル使用による特殊品製作例

P-1 モデル使用による特殊品製作例1

P-1 モデル使用による特殊品製作例1

P-1 モデル使用による特殊品製作例2

P-1 モデル使用による特殊品製作例2

P-1 モデル使用による特殊品製作例3

P-1 モデル使用による特殊品製作例3

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 指示誤差(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番

測定範囲

(mm)

指示誤差

(μm)

測定可能パイプ寸法最小穴径D

(mm)

測定可能パイプ寸法肉厚T(以下)

(mm)

測定可能パイプ寸法測定深さL(以下)

(mm)

最小発注数量
0~10
±20
2.5
10
10
1個
0~15
±22
5.1
15
50
1個
0~15
±22
9
15
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,208
( 10,129 )
3日目
20,023
( 22,025 )
3日目
32,021
( 35,223 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ形状の内厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。
・パイプ形状ワーク寸法にある程度対応できるようP-1、P-2、P-3の3種類用意。
・測定子・アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルパイプゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパイプ肉厚、湾曲した板の厚さ以外でもワーク形状で測れそうな場合使用しても問題ありませんか?
A
ワーク形状等の資料を基に是非ご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルパイプゲージ
ダイヤルレンズゲージ GL
7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ(校正証明書付)
7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータ(校正証明書付)
ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)(0.001mmタイプ)
標準型デジタルシックネスゲージ SMD-565A-L
メーカー尾崎製作所尾崎製作所ミツトヨミツトヨ尾崎製作所テクロック
通常価格9,208-9,51217,59518,76518,582 -60,263
通常出荷日3日目〜3日目23日目23日目3日目2日目
校正証明書なしなし標準添付標準添付なしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルデジタル
目量(mm)0.010.010.010.010.0010.001
測定力(N)1.81.81.4以下1.4以下1.81.5以下
目盛種類連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング