17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

通常単価(税別)
7,32521,712
税込単価
8,05823,883
通常出荷日:3日目~7日目

用途別 ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)0.01mmタイプ。【特長】・測定端子φ10~φ30mm...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

用途別 ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)0.01mmタイプ

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

商品画像:G-0.4N

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

商品画像:G-2.4N

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

商品画像:H-0.4N

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

商品画像:H-2.4N

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

商品画像:G-20

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

商品画像:G-30

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

商品画像:H-20

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

商品画像:H-30

製品仕様

型式 目量
(mm)
測定範囲
(mm)
測定深さ
(mm)
指示誤差
(μm)
測定子 測定力
(N)以下
直径(mm) 平行度(μm)
G-0.4N 0.01 0~10 20 ±20 10 5 初圧0.4N
G-2.4N 0.01 0~10 20 ±20 10 5 終圧2.4N
G-20 0.01 0~10 20 ±20 20(金属製) 15 1.8
G-30 0.01 0~10 20 ±20 30(金属製) 20 1.8
H-0.4N 0.01 0~10 120 ±20 10 5 初圧0.4N
H-2.4N 0.01 0~10 120 ±20 10 5 終圧2.4N
H-20 0.01 0~10 120 ±20 20(金属製) 15 1.8
H-30 0.01 0~10 120 ±20 30(金属製) 20 1.8

寸法

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

寸法図(G-0.4N、G-2.4N)

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

寸法図(G-20)

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

寸法図(G-30)

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

寸法図(H-0.4N、H-2.4N)

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

寸法図(H-20)

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ):関連画像

寸法図(H-30)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定力(N)

  • 差込深さ(mm)

  • 測定子・アンビルの寸法(mm)

  • 測定子・アンビルの平行度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

測定力

(N)

差込深さ

(mm)

測定子・アンビルの寸法

(mm)

測定子・アンビルの平行度

(μm)

仕様

最小発注数量
0.4
20
10
5
測定力:初圧0.4N(低圧タイプ)、測定子:アンビルセラミック製φ10フラット
1個
2.4
20
10
5
測定力:終圧2.4N、測定子:アンビルセラミック製φ10フラット
1個
1.8
20
20(金属製)
15
測定子:アンビルφ20フラット
1個
1.8
20
30(金属製)
20
測定子:アンビルφ30フラット
1個
0.4
120
10
5
測定力:初圧0.4N(低圧タイプ)、測定子:アンビルセラミック製φ10フラット
1個
2.4
120
10
5
測定力:終圧2.4N、測定子:アンビルセラミック製φ10フラット
1個
1.8
120
20(金属製)
15
測定子:アンビルφ20フラット
1個
1.8
120
30(金属製)
20
測定子:アンビルφ30フラット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,325
( 8,058 )
3日目
7,414
( 8,155 )
3日目
17,480
( 19,228 )
7日目
20,269
( 22,296 )
7日目
8,584
( 9,442 )
7日目
8,733
( 9,606 )
7日目
19,960
( 21,956 )
3日目
21,712
( 23,883 )
3日目

詳細情報

基本情報

用途別 ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)0.01mmタイプ。
【特長】
・測定端子φ10~φ30mmタイプがあり。
・測定力初圧0.4N、終圧2.4Nタイプがあり。
・0.4Nタイプは比較的やわらかいワークの測定に最適。
・φ20mm、φ30mmタイプの測定端子のタイプは測定ワークの用途に合わせ選択可能。
【用途】
・紙、フィルム、柔らかいゴムなどの測定に最適。(G-0.4N、H-0.4N 測定力初圧 0.4N 以下)
・硬いゴム、皮革などの測定に最適。(G-2.4N、H-2.4N 測定力終圧 2.4N 以下)
・ウレタン、織物、不織物などの測定に最適。(G-20、H-20 測定子、G-30、H-30 測定子)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
計測用
5
満足度:5.0
ウレタンの計測用に購入しました。 納品もはやく、特に問題ありません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q尾崎製作所のシックネスダイヤルゲージで、硬度30~40°の布状の製品を、測定子がφ30のタイプ(H-30)とφ10(型名不明)で測定して比べると、φ10の方が約0.1mm、小さい値が出てしまう。
どういった原因が考えられるか。
A
測定圧が同じタイプの物であれば、測定している製品の硬度がかなり柔らかいこともあり、測定子の径が小さい物の方が、
接地面積が小さい分、面積当たりの荷重が大きくなってしまうため、値が小さくなる可能性があります。
ただ、柔らかい物を測定するのであれば、測定圧が小さいタイプの型番G-0.4N を使用した方が、より精度の高い測定が出来るため、そちらをお勧めします。
QG-0.4Nの初圧とはどう有意味ですか?
A
初圧0.4Nは、0~1mm付近の測定力をいいます。1mm付近までの測定力が0.4Nとゆう意味です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)
7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータ(校正証明書付)
ダイヤルシクネスゲージ
ダイヤルスイフトゲージ Q-1
ダイヤルシクネスゲージEA725A-25
7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ(校正証明書付)
メーカー尾崎製作所ミツトヨ新潟精機(SK)尾崎製作所エスコミツトヨ
通常価格7,325-18,76510,242 -17,60213,97817,595
通常出荷日3日目〜23日目5日目3日目1日目23日目
校正証明書なし標準添付なしなしなし標準添付
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
測定範囲(mm)0~100~100~100~250~100~10
目量(mm)0.010.010.010.050.010.01
目盛種類連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング