17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1

通常単価(税別)
58,169
税込単価
63,986
通常出荷日:7日目

シート状ワークの厚み測定に適した測定器。【特長】・目量0.01mmにて最大10mm以下の厚み測定が可能...

詳細を確認
  • 校正証明書
    なし
  • デジタル/ダイヤル
    ダイヤル
  • 測定範囲 (mm)
    0~15
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 測定力 (N)
    2
  • 目盛種類
    連続目盛
  • 差込深さ (mm)
    70
  • 指示誤差 (μm)
    ±22
  • ローラ測定子外径 (mm)
    22
  • ローラ測定子幅 (mm)
    7
  • ローラ測定子平行度以下 (μm)
    10
  • 仕様
    ローラ付タイプ

型番:

HR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ダイヤルシックネスゲージ ローラ付タイプの仕様

シックネスゲージ(ローラ付タイプ):関連画像

HR-1の外観

シックネスゲージ(ローラ付タイプ):関連画像

HR-1の寸法図(単位:mm)

シックネスゲージ(ローラ付タイプ):関連画像

HR-1の測定イメージ

測定範囲(T):0~15mm

仕様

  • 目量:0.01mm
  • 測定深さ:70mm
  • 指示誤差:±22μm
  • 測定力:2.0N以下

ローラ測定子

  • 外径:22mm
  • 幅:7mm
  • 平行度:10μm

※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。

HR-1の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
測定範囲(mm)
0~15
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2
目盛種類
連続目盛
差込深さ(mm)
70
指示誤差(μm)
±22
ローラ測定子外径(mm)
22
ローラ測定子幅(mm)
7
ローラ測定子平行度以下(μm)
10
仕様
ローラ付タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,169
( 63,986 )
7日目

詳細情報

基本情報

シート状ワークの厚み測定に適した測定器。
【特長】
・目量0.01mmにて最大10mm以下の厚み測定が可能で上下ローラ付で連続測定出来る
【用途】
・紙、ゴム、フィルム等の厚みを上部ローラ、下部ローラの間にはさみ、連続的に厚みを測定する

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1の型番HR-1のページです。 型番HR-1に関する仕様情報を記載しております。
シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
皮革生地の測定
5
満足度:5.0
すべらしながら測定できるので、細かい所まで測れて非常に使い勝手良いです。しかもローラーなので生地が傷つかず測定できます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qローラ部を樹脂製にて製作可能ですか。
A
申し訳ございませんが標準品のみの対応となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1
7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ(校正証明書付)
7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータ(校正証明書付)
標準型デジタルシックネスゲージ SMD-565A-L
デジタルシックネスゲージ(差込み深さ大) SSS-550シリーズ
簡易型デジタルシックネスゲージ(差し込み深さ120mm)
メーカー尾崎製作所ミツトヨミツトヨテクロックテクロックテクロック
通常価格58,16917,59518,76560,26393,36530,740
通常出荷日7日目23日目23日目2日目1日目〜5日目
校正証明書なし標準添付標準添付なしなしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルデジタルデジタルデジタル
測定範囲(mm)0~150~100~100~12120~12
目量(mm)0.010.010.010.0010.010.01
測定力(N)21.4以下1.4以下1.5以下1.2N以下2.0以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング