ツール用品技術窓口
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。【特長】・精密小物部品、フィルム、特殊繊維等の厚み測定...
詳細を確認
商品画像:G-6

商品画像:G-6C

商品画像:G-7C
| 型式 | 目量 (mm) |
測定範囲 (mm) |
測定深さ (mm) |
指示誤差 (μm) |
測定子 | 測定力 (N)以下 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 平行度(μm) | ||||||
| G-6 | 0.001 | 0~1 | 20 | ±5 | 5 | 3 | 1.8 |
| G-6C | 0.001 | 0~1 | 20 | ±5 | 5 | 3 | 1.8 |
| G-7C | 0.001 | 0~5 | 20 | ±10 | 5 | 3 | 1.8 |

寸法図(G-6)

寸法図(G-6C)

寸法図(G-7C)
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。
【特長】
・精密小物部品、フィルム、特殊繊維等の厚み測定に適した測定器です。
・測定範囲0~1mm、0~5mmの2種類を用意しております。
・測定端子外径は上下φ5mm(直径5mm)。

尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
7・547シリーズ シックネスゲージ 標準・高精度タイプ
0通常価格(税別):8,910円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
4.6通常価格(税別):10,530円~

尾崎製作所
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ
4.3通常価格(税別):8,810円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

尾崎製作所
ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ
4.8通常価格(税別):10,469円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):13,527円~