17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シックネスゲージ大型タイプ(厚み測定器)

通常単価(税別)
42,28143,375特別価格
税込単価
46,50947,713特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

測定範囲、測定深さの大きいタイプのシックネスゲージ。【特長】・測定深さ(差し込み深さ)が多く、測定範囲...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ダイヤルシックネスゲージ 大型タイプ(厚み測定器)

型式J-Aの寸法

シックネスゲージ大型タイプ:関連画像

J-A

シックネスゲージ大型タイプ:関連画像

J-A寸法図

型式J-Bの寸法

シックネスゲージ大型タイプ:関連画像

J-B

シックネスゲージ大型タイプ:関連画像

J-B寸法図

製品仕様

■仕様
型式 目量
(mm)
測定範囲
(mm)
測定深さ
(mm)
指示誤差
(μm)
測定子 測定力
(N)以下
直径(mm) 平行度(μm)
J-A 0.01 0~20 150 ±22 10 5 2.0
J-B 0.05 0~35 140 ±100 20 25 3.0

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 目量(mm)

  • 測定力(N)

  • 差込深さ(mm)

  • 測定子・アンビルの寸法(mm)

  • 測定子・アンビルの平行度(μm)

  • 指示誤差(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番

測定範囲

(mm)

目量

(mm)

測定力

(N)

差込深さ

(mm)

測定子・アンビルの寸法

(mm)

測定子・アンビルの平行度

(μm)

指示誤差

(μm)

仕様

最小発注数量
0~20
0.01
2
150
10
5
±22
スタンド(脚)付
1個
0~35
0.05
3
140
20
25
±100
角スピンドル使用 耐久型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,281
( 46,509 )
3日目
43,37542,073
( 46,280 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

測定範囲、測定深さの大きいタイプのシックネスゲージ。
【特長】
・測定深さ(差し込み深さ)が多く、測定範囲が20mm、35mmと大きいタイプです。
・J-Bタイプは耐久性に優れています。
【用途】
・多用途タイプの測定器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シックネスゲージ大型タイプ(厚み測定器)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJ-Bは角スピンドル形状ですがJ-Aタイプでも製作可能ですか?
A
申し訳ございませんが、J-BタイプのみでJ-Aタイプは製作不可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シックネスゲージ大型タイプ(厚み測定器)
ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)(0.001mmタイプ)
テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ
ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)
7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ(校正証明書付)
7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータ(校正証明書付)
メーカー尾崎製作所尾崎製作所テクロック尾崎製作所ミツトヨミツトヨ
通常価格42,281-18,582 -8,195 -6,789 -17,59518,765
通常出荷日在庫品1日目〜3日目1日目〜在庫品1日目〜23日目23日目
校正証明書なしなしなしなし標準添付標準添付
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目盛種類連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛
よく一緒に購入される商品

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング