ツール用品技術窓口

商品参考図(G)



各部の名称
| 型式 | 目量 (mm) |
測定範囲 (mm) |
測定深さ (mm) |
指示誤差 (μm) |
測定子 | 測定力 (N)以下 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 平行度(μm) | ||||||
| G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
| G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金属製) | 5 | 1.8 |
| G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
| G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
| PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金属製) | 5 | 1.8 |
| G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 |
| G-3 | 0.01 | 30(可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
| G-4 | 0.01 | 65(可動10mm) | 30 | ±20 | R 形状 | -- | 1.8 |
| H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
| H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10(金属製) | 5 | 1.8 |
| H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
| H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |

寸法図(G)

寸法図(G-MT、PG-10)

寸法図(G-1M)

寸法図(G-1A)

寸法図(G-2)

寸法図(G-3)

寸法図(G-4)

寸法図(H)

寸法図(H-1A)

寸法図(H-MT)

寸法図(H-2)
小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できるハンディタイプの測定器です。
【特長】
・G・Hタイプはピーコック最大の特長であるフレーム部、ゲージ部一体型構造で作業性、耐久性に優れております。
・測定ワークに合わせ測定範囲、測定子外径サイズ、測定力等用途に合わせ豊富な器種よりご選択できます。
【用途】
・厚み、外径寸法測定に於いて、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙。
・フェルト、毛髪、真珠など様々な厚さや径を実寸法で容易に測定出来る。


尾崎製作所
ニードル測定子
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テクロック
デジタル定圧シックネスゲージ SSPGシリーズ
0通常価格(税別):159,153円

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):13,527円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
4.6通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

ミツトヨ
ABSデジマチックインジケータ ID-U1025 575-121
0通常価格(税別):15,714円

尾崎製作所
超低圧ニューピクテスト Eシリーズ 縦形
0通常価格(税別):11,551円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):10,530円~