ツール用品技術窓口
磁気の帯びているワークや通電しては困る測定に適した測定器。【特長】・測定子、指針が非磁性体なので、磁気...
詳細を確認磁気の帯びているワークや通電しては困る測定に適した測定器。
【特長】
・測定子、指針が非磁性体なので、磁気のある環境にも影響されにくいよう製作しています。
・セラミック製ステムの使用により放電加工機等に使える非通電性を実現しました。
・淡いブルー目盛板は読み取りが容易です。
・0.01mm・0.002mm・0.001mmタイプより選択できます。
・ゲージ破損防止測定子は、全器種に付いています。
・バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
【用途】
・磁気のある環境、放電加工機等。

ルビー球付測定子採用により耐摩耗性が向上。

非磁性・非通電 ニューピクテスト Uシリーズ 縦形の外観寸法図

非磁性・非通電 ニューピクテスト Uシリーズ 縦形の外観寸法図
| ■外観寸法図 | |
|---|---|
| 型式 | L(mm) |
| PCN-1AU | 21.3 |
| PCN-1BU | 22.2 |
| PCN-1LU | 42.8 |
| PCN-2U | 17.8 |
| PCN-2BU | 16.6 |
| PCN-SU | 11.7 |

非磁性・非通電 ニューピクテスト Uシリーズ 垂直形の外観寸法図

非磁性・非通電 ニューピクテスト Uシリーズ 垂直形の外観寸法図
型式 : PCN-5U / L: 21.3mm
型式 : PCN-6U / L: 17.8mm

PCN-1AUの外観図

PCN-5Uの外観図
| 型式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 最大許容誤差MPE(μm) | 測定力 (N)以下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10目盛 指示誤差 | 1回転 指示誤差 | 全測定範囲 行き指示誤差 | 戻り誤差 | 繰返し 精密度 | |||||
| PCN-1AU | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 |
| PCN-1BU | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.3 |
| PCN-1LU | 0.01 | 1.0 | 0-50-0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.3 |
| PCN-2U | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
| PCN-2BU | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
| PCN-SU | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
| PCN-5U | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 |
| PCN-6U | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |

尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
4.6通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):10,530円~

尾崎製作所
指針1回転未満ニューピクテスト Zシリーズ
5通常価格(税別):9,887円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形
5通常価格(税別):14,013円~

尾崎製作所
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ
4.3通常価格(税別):8,810円~

尾崎製作所
面径大ニューピクテスト Dシリーズ
0通常価格(税別):12,402円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形
0通常価格(税別):15,066円~

マール
てこ式ダイヤルゲージ MarTest(高精度タイプ)800
0通常価格(税別):12,952円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):14,013円~