ツール用品技術窓口
指針の回転を1回転未満にし測定値のてこ式ダイヤルゲージ。【特長】・測定子支点軸受にミニチュアベアリング...
詳細を確認指針の回転を1回転未満にし測定値のてこ式ダイヤルゲージ。
【特長】
・測定子支点軸受にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています
・全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています
・外枠回転部にOリングを使用、耐油性を強化しています
・ゲージ破損防止溝付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します
・ノークラッチ式の為、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています
・バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました
【用途】
・量産部品等の検査、測定に最適







寸法図
| ■外観寸法図 | |
|---|---|
| 型式 | L(mm) |
| PCN-1BZ(A)(B) | 22.2 |
| PCN-1LZ(A)(B) | 42.8 |
| PCN-2Z(A)(B) | 17.8 |
| ■仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 可動量 (mm) | 最大許容誤差MPE(μm) | 測定力 (N)以下 | ||||
| 10目盛 指示誤差 | 1回転 指示誤差 | 全測定範囲 行き指示誤差 | 戻り誤差 | 繰返し 精密度 | |||||
| PCN-1BZ(A) | 0.01 | 0.6 | 0.7 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.3 |
| PCN-1LZ(A) | 0.01 | 0.8 | 0.9 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.3 |
| PCN-2Z(A) | 0.002 | 0.2 | 0.24 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
| PCN-1BZ(B) | 0.01 | 0.6 | 0.7 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.3 |
| PCN-1LZ(B) | 0.01 | 0.8 | 0.9 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.3 |
| PCN-2Z(B) | 0.002 | 0.2 | 0.24 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |

構成図

尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子


尾崎製作所
ニードル測定子
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
4.6通常価格(税別):10,530円~

尾崎製作所
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ
4.3通常価格(税別):8,810円~

尾崎製作所
ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ
4.8通常価格(税別):10,469円~

尾崎製作所
非磁性・非通電ニューピクテスト(Uシリーズ)
4通常価格(税別):11,803円~

新潟精機(SK)
ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬
0通常価格(税別):11,826円~

マール
てこ式ダイヤルゲージ MarTest (長測定子タイプ) 800 SGB
0通常価格(税別):15,628円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~