ツール用品技術窓口
測定力超低圧(0.05N・0.1N)のてこ式ダイヤル ゲージ です。【特長】・ノークラッチタイプ(PC...
詳細を確認測定力超低圧(0.05N・0.1N)のてこ式ダイヤル ゲージ です。
【特長】
・ノークラッチタイプ(PCN)、切換レバータイプ(PC)で0.01mm、0.002mmタイプより選択できます。
・目にやさしい、グリーン色の目盛板を使用しています。
・低測定力で高感度を実現しました。
・ゲージ破損防止測定子は、全器種に付いています。
・バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
【用途】
・超低圧タイプなので弾性変形の大きいワークの測定に最適。




寸法図
| ■外観寸法図 | |
|---|---|
| 型式 | L(mm) |
| PC-1AE | 21.4 |
| PC-1BE | 22.4 |
| PC-1LE | 43.0 |
| ■仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 最大許容誤差MPE(μm) | 測定力 (N)以下 | ||||
| 10目盛 指示誤差 | 1回転 指示誤差 | 全測定範囲 行き指示誤差 | 戻り誤差 | 繰返し 精密度 | |||||
| PC-1AE | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.1 |
| PC-1BE | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.1 |
| PC-1LE | 0.01 | 1.0 | 0-50-0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.1 |

尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
4.6通常価格(税別):10,530円~

尾崎製作所
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ
4.3通常価格(税別):8,810円~

尾崎製作所
ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ
4.8通常価格(税別):10,469円~

尾崎製作所
非磁性・非通電ニューピクテスト(Uシリーズ)
4通常価格(税別):11,803円~

新潟精機(SK)
ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬
0通常価格(税別):11,826円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):13,527円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~