ツール用品技術窓口
尾崎製作所
ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ
通常価格(税別):10469円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):856円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
ニードル測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):3301円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ
尾崎製作所
通常価格(税別):8810円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
192シリーズ 直読ハイトゲージ
ミツトヨ
通常価格(税別):63228円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
通常価格(税別):2990円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
ポイントマスター 交換スタイラス
大昭和精機
通常価格(税別):9217円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
0-0ピクテスト 芯出し・平行度出し(PCCシリーズ)
通常価格(税別):7016円~
通常出荷日:7日目
大和製砥所
金型砥石 GC砥石【10~20個入り】
大和製砥所
通常価格(税別):3444円~
通常出荷日:7日目 ~
ノガ・ウォーターズ
テストインジケーター NF1000
ノガ・ウォーターズ
通常価格(税別):14826円~
通常出荷日:在庫品1日目
表示部面径(外枠外径φ46.5(直径46.5mm))タイプの面径大タイプ。【特長】・より、見やすくする...
詳細を確認表示部面径(外枠外径φ46.5(直径46.5mm))タイプの面径大タイプ。
【特長】
・より、見やすくするため、面径を約30%大きくしました。ロングステム(ネジ込み式)を標準化しました。
・0.01mm・0.002mm・0.001mmタイプより選択できます。
・ゲージ破損防止測定子は、全器種に付いています。
・報じ部が大きく高齢作業者の方でも読取が容易。

PCN-1AD

PCN-1LD

PCN-2BD

PCN-SD

遠隔からでも表示が読みやすいDタイプ(φ46.5(面径46.5mm)最小表示が容易に読み取れる)
| 型式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 最大許容誤差MPE(μm) | 測定力 (N)以下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10目盛 指示誤差 | 1回転 指示誤差 | 全測定範囲 行き指示誤差 | 戻り誤差 | 繰返し 精密度 | |||||
| PCN-1AD | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 3 | 3 | 0.3 |
| PCN-1LD | 0.01 | 1 | 0 - 50 - 0 | 5 | -- | 10 | 4 | 3 | 0.3 |
| PCN-2BD | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 2 | -- | 4 | 2 | 1 | 0.3 |
| PCN-SD | 0.001 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 2 | -- | 4 | 2 | 1 | 0.3 |

寸法図(PCN-1AD/PCN-2BD/PCN-SD/PCN-1LD)
| 型式 | L(mm) |
|---|---|
| PCN-1AD | 21.3 |
| PCN-2BD, PCN-SD | 16.6 |
| PCN-1LD | 42.8 |
単位:mm

尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
4.6通常価格(税別):10,530円~

尾崎製作所
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ
4.3通常価格(税別):8,810円~

尾崎製作所
ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ
4.8通常価格(税別):10,469円~

尾崎製作所
非磁性・非通電ニューピクテスト(Uシリーズ)
4通常価格(税別):11,803円~

新潟精機(SK)
ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬
0通常価格(税別):11,826円~

マール
てこ式ダイヤルゲージ MarTest (長測定子タイプ) 800 SGB
0通常価格(税別):15,628円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~