17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

裏ブタ(耳金付)(GBタイプ)

通常単価(税別)
7186,651
税込単価
7907,316
通常出荷日:3日目~7日目

標準型ダイヤルゲージの標準的な裏蓋形状。【特長】・φ6.5mm(直径6.5mm)の穴部分を利用しダイヤ...

詳細を確認
  • 種類
    裏ブタ
  • 特長
    耳金をはさんでクランプします。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耳金をはさんでクランプする耳金付裏ぶた

裏ブタ(耳金付):関連画像

商品画像

裏ブタ(耳金付):関連画像

寸法図

型式 裏ぶた外径
(φmm)
適用器種
GB-1A 46.0 107,107Z,17Z,57,17,17B,5Z,15Z,207S,207W,18,5B
GB-125 59.5 25,55,207
GB-1307 69.8 307
GB-1507 76.7 507,509
GB-1809 105.0 809
GB-147 30.7 47,47Z,47SZ
GB-136 35.8 5S,36A,36B
GB-157S 35.3 57S
GB-1DX 50.2 55DX,56,107DX,307S,5DX

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 裏ぶた外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

裏ぶた外径

(mm)

適用器種

最小発注数量
46
107. 107Z. 17Z. 57. 17. 17B. 5Z. 15Z. 207S. 207W. 18. 5B
1個
50.2
55DX. 56. 107DX. 307S. 25S
1個
59.5
25. 55. 207
1個
69.8
307
1個
35.8
5S. 36A. 36B
1個
30.7
47. 47Z. 47SZ
1個
76.7
507. 509
1個
35.3
57S
1個
105
809
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718
( 790 )
7日目
1,213
( 1,334 )
7日目
1,109
( 1,220 )
7日目
1,610
( 1,771 )
7日目
844
( 928 )
7日目
827
( 910 )
7日目
1,610
( 1,771 )
7日目
875
( 963 )
7日目
6,651
( 7,316 )
3日目

詳細情報

基本情報

標準型ダイヤルゲージの標準的な裏蓋形状。
【特長】
・φ6.5mm(直径6.5mm)の穴部分を利用しダイヤルゲージを保持(取付)する。
・耳金をはさんでクランプします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裏ブタ(耳金付)(GBタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耳金付裏ブタの穴径φ6.5は、各メーカーにより異なりますか?
A
φ6.5穴径はほとんどのメーカーにて共通穴径です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裏ブタ(耳金付)(GBタイプ)
543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ用耳金
アリ溝付ステムセット
テストインジケータ用ユニバーサルホルダ(アリ溝付)
ポケット形テストインジケータ用ユニバーサルホルダ(ねじ付)
テストインジケータ用ステム
メーカー尾崎製作所ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格718-9728343,2643,264389
通常出荷日3日目〜4日目2日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類裏ブタ裏ブタステムホルダホルダステム
特長耳金をはさんでクランプします。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング