17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

特殊測定子 X-12

通常単価(税別)
4,2183,618
税込単価
4,6403,980
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

先端球Φ2(直径2mm)超硬球付の測定子。【特長】・超硬球付・ピクテスト、ニューピクテストの各々の測定...

詳細を確認
  • 測定子材質
    超硬
  • 詳細寸法
    カタログ参照

型番:

X-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特殊測定子 X-12の仕様

特殊測定子 X-12:関連画像

X-12の外観

材質:超硬

特殊測定子 X-12:関連画像

X-12の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

X-12の仕様・寸法情報

測定子材質
超硬
詳細寸法
カタログ参照

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
X-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2183,618
( 3,980 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端球Φ2(直径2mm)超硬球付の測定子。
【特長】
・超硬球付
・ピクテスト、ニューピクテストの各々の測定子と付け替えできます
【用途】
・球タイプの為、用途が広い測定子

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊測定子 X-12の型番X-12のページです。 型番X-12に関する仕様情報を記載しております。
特殊測定子 X-12のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ダイヤルゲージの測定子部分のネジサイズ変換
5
満足度:5.0
ダイヤルゲージの測定子部分のネジサイズ変換の為に購入しました。 交換用測定子がM1.7のものが使えるようになり、豊富なラ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q特殊測定子(X-12)をダイヤルゲージに取付測定しましたが測定値が安定しません。どうしたら良いですか?
A
測定子の締め込みが緩かった可能性があります。測定子を交換した場合は、使用中緩まないようにしっかり組み込んでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊測定子 X-12
オフセット測定子 X-8
球面測定子
ローラ測定子
針状測定子
平座測定子
メーカー尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所
通常価格4,2186,751599 -6,778 -1,792 -719 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
測定子材質超硬超硬SKS 3SUJ 2SK 3SKS 3
詳細寸法カタログ参照カタログ参照カタログ参照カタログ参照カタログ参照-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング