17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

球付測定子

通常単価(税別)
5013,630
税込単価
5513,993
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

最も標準的な測定子。【特長】・ねじ部は全てM2.5(P=0.45)mm。・球付測定子は、鋼球タイプ・超...

詳細を確認
  • 詳細寸法
    カタログ参照
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ダイヤルゲージ用の球付測定子

球付測定子:関連画像

商品画像

規格表

型式L(mm)ボール材質
X-19鋼球
X-1033.5鋼球
X-1055鋼球
X-1077.5鋼球
X-11212.5鋼球
X-12525鋼球
XB-19超硬
XB-11515超硬
XB-12525超硬
XB-13030超硬
XC-19ルビー
XC-12525ルビー

外形図

球付測定子:関連画像

寸法図(※X-107タイプのみネジ部4mm)

使用方法・使用事例

最もポピュラーな測定子で測定全般に使用可能な測定子です。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • L(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

L

(mm)

測定子材質

最小発注数量
9
鋼球
1個
3.5
鋼球
1個
5
鋼球
1個
7.5
鋼球
1個
12.5
鋼球
1個
25
鋼球
1個
9
超硬
1個
15
超硬
1個
25
超硬
1個
30
超硬
1個
9
ルビー
1個
25
ルビー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
501
( 551 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,022
( 1,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
659
( 725 )
3日目
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,022
( 1,124 )
3日目
1,381
( 1,519 )
3日目
1,182
( 1,300 )
5日目
2,480
( 2,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,437
( 2,681 )
3日目
3,630
( 3,993 )
3日目
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,729
( 3,002 )
7日目

詳細情報

基本情報

最も標準的な測定子。
【特長】
・ねじ部は全てM2.5(P=0.45)mm。
・球付測定子は、鋼球タイプ・超硬球タイプ・ルビー球タイプがある。
・超硬球付測定子は耐摩耗性に優れている。
【用途】
・一般的な測定には鋼球付測定子を推奨。
・ルビー球付測定子はルビー球部分で通電を遮り非通電性測定子としても利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球付測定子のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品に付属して
3
満足度:3.0
当社は計測機器の設計や製作を行っており、お得意先様からのご指定がある場合にこの測定子を選定し必要に応じて購入しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q球付測定子をダイヤルゲージに取付測定したが測定値が安定しない。
A
測定子の締め込みが緩かった可能性があります。測定子を交換した場合は、使用中ゆるまないようにしっかり組み込んで下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球付測定子
ニードル測定子
特殊測定子
球面測定子
ローラ測定子
針状測定子
メーカー尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所
通常価格501-3,809 -1,690 -599 -6,778 -1,792 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
詳細寸法カタログ参照カタログ参照カタログ参照カタログ参照カタログ参照カタログ参照
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング