17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ボタン形測定子 XS-6
尾崎製作所
平皿形測定子 XS-4
尾崎製作所
超硬平座測定子
尾崎製作所

平座形測定子 XS-5

通常単価(税別)
967
税込単価
1,064
通常出荷日:3日目

測定面がフラットタイプの測定子。【特長】・替測定子・Φ10(外径10mm)で測定用途に合わせ使用可能【...

詳細を確認
  • L (mm)
    5
  • 測定子材質
    SKS 3
  • 詳細寸法
    カタログ参照

型番:

XS-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ダイヤルゲージ用 各種替測定子の概要

平座形測定子 XS-5:関連画像

XS-5の外観

材質:SKS3

平座形測定子 XS-5:関連画像

XS-5の寸法図(単位:mm)

L:5mm

XS-5の仕様・寸法情報

L(mm)
5
測定子材質
SKS 3
詳細寸法
カタログ参照
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
XS-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
967
( 1,064 )
3日目

詳細情報

基本情報

測定面がフラットタイプの測定子。
【特長】
・替測定子
・Φ10(外径10mm)で測定用途に合わせ使用可能
【用途】
・ワークの測定面が球面をもつ場合に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平座形測定子 XS-5の型番XS-5のページです。 型番XS-5に関する仕様情報を記載しております。
平座形測定子 XS-5のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q平座形測定子(XS-5)をダイヤルゲージに取付測定しましたが測定値が安定しません。
A
測定子の締め込みが緩かった可能性があります。測定子を交換した場合は、使用中緩まないようにしっかり組み込んでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平座形測定子 XS-5
平座測定子
超硬平座測定子
平皿形測定子 XS-4
ボタン形測定子 XS-6
傾斜形測定子
メーカー尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所
通常価格967719 -6,714 -1,214882649 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目3日目在庫品1日目〜
L(mm)5-----
測定子材質SKS 3SKS 3超硬SKS 3SKS 3SKS 3
詳細寸法カタログ参照-カタログ参照カタログ参照カタログ参照カタログ参照
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング