17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬平座測定子
尾崎製作所
特殊測定子
尾崎製作所
平座形測定子 XS-5
尾崎製作所

平座測定子

通常単価(税別)
7191,153
税込単価
7911,268
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

測定面がフラットタイプの測定子。【特長】・ねじ部は全てM2.5(P=0.45)mm。・φ5mmの外径で...

詳細を確認
  • 取付ねじサイズ (mm)
    M2.5×P0.45
  • 直径 (mm)
    5
  • 測定子材質
    SKS 3
  • ネジ部長 (mm)
    5
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

平座測定子:関連画像

商品画像

平座測定子:関連画像

使用例

平座測定子:関連画像

寸法図

型式L(mm)材質
XS-28SKS 3
XS-2055SKS 3
XS-21010SKS 3
XS-21515SKS 3
XS-22020SKS 3
XS-22525SKS 3

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • L(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

L

(mm)

最小発注数量
8
1個
5
1個
10
1個
15
1個
20
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
719
( 791 )
3日目
1,060
( 1,166 )
3日目
1,153
( 1,268 )
3日目
1,051
( 1,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
995
( 1,095 )
9日目
1,095
( 1,205 )
9日目

詳細情報

基本情報

測定面がフラットタイプの測定子。
【特長】
・ねじ部は全てM2.5(P=0.45)mm。
・φ5mmの外径で8~30mm(ネジ部除く)までの長さを用意。
・測定用途に合わせご選択頂きご使用ください。
【用途】
・ワークの測定面が球面をもつ場合に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平座測定子のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
接触式判別センサの先端交換用
5
満足度:5.0
センサーメーカーの純正品は高価なため、代替で使用しています。送料・発注の手間の面でもメリットがあります。
0人が参考にしています。
パイプ内の高さ測定
4
満足度:4.0
いろいろ探しましたがようやくここで希望通りの測定子を見つけることが出来ました。品質的には何の問題も有りません。
0人が参考にしています。
タワシのような表面がツクツクした部品の外径測定
5
満足度:5.0
まず、ミスミさんの取扱ラインナップに驚きました。 はじめは同形状で超鋼材のものを買おうかと思いましたが、お試しで価格の安...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q平座測定子をダイヤルゲージに取付測定したが測定値が安定しない。
A
測定子の締め込みが緩かった可能性があります。測定子を交換した場合は、使用中ゆるまないようにしっかり組み込んで下さい。
Q焼入れの有無と硬度を教えてください。
A
焼入れあり、硬度はHV700±50です。
Q表面処理を教えてください。
A
焼き入れ後にメッキと研磨を行っています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平座測定子
超硬平座測定子
平座形測定子 XS-5
球面測定子
ローラ測定子
針状測定子
メーカー尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所
通常価格719-6,714 -967599 -6,778 -1,792 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
取付ねじサイズ(mm)M2.5×P0.45-----
直径(mm)5-----
測定子材質SKS 3超硬SKS 3SKS 3SUJ 2SK 3
ネジ部長(mm)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング