ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)

通常単価(税別)
19,201
税込単価
21,121
通常出荷日:3日目

目量0.005mmで最も一般的で使用範囲の広いダイヤルゲージ。【特長】・外枠と内枠の隙間から、水や油の...

詳細を確認

型番:

56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

56の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.005
測定力(N)
1.5
目盛種類
連続目盛
戻り誤差(μm)
5
繰返し精密度(μm)
5
目盛仕様
0-25-50
任意の1/10回転指示誤差(μm)
6
任意の1/2回転指示誤差(μm)
±10
任意の1回転指示誤差(μm)
±10
測定範囲(mm)
5
[指示誤差]2回転
±12
[指示誤差]全測定範囲
±12
A(mm)
62
B(mm)
44.5
C(mm)
17
D(mm)
57
E(mm)
17
F(mm)
19.5
G(mm)
4.5
H(mm)
6.5
I(mm)
52
J(mm)
8.0 0/-0.03
仕様
ショックプルーフ、測定子(X-1)
-
-

商品情報

標準型ダイヤルゲージ 0.005mmの仕様

標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm):関連画像

56の外観

56の仕様

  • 目量:0.005mm
  • 測定範囲:5mm
  • 目盛仕様:0-25-50
  • 戻り誤差:5μm
  • 繰返し精密度:5μm
  • 測定力:1.5N以下

指示誤差

  • 1/10回転(隣接誤差):6μm
  • 1/2回転:±10μm
  • 1回転:±10μm
  • 2回転:±12μm
  • 全測定範囲:±12μm
標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm):関連画像

56の寸法図 単位:mm

外観寸法図(mm)
型式 A B C D E F G H I J
56 62 44.5 17 57 17 19.5 4.5 6.5 52 8.0(-0.03~0)

型番リスト

表示件数
型番
56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,201
( 21,121 )
3日目

詳細情報

基本情報

目量0.005mmで最も一般的で使用範囲の広いダイヤルゲージ。
【特長】
・外枠と内枠の隙間から、水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいるので、防水性に優れている。
・ステムは、SK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっている。
・耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護する。
・全器種リミットシールが標準付属。
・測定子(X-1)。
【用途】
・厚み測定、段差測定、振れ測定、比較測定等幅広く利用出来る。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)の型番56のページです。 型番56に関する仕様情報を記載しております。
標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qダイヤルゲージ管理上で使用期間を一目で分かるような識別方法はありませんか?
A
ダイヤルゲージ上部のキャップで5種類のカラーキャップを用意しております。赤、黄、緑、青、黒の5種類にて各々販売しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
0.1mm目盛ダイヤルゲージ
メーカー尾崎製作所新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)テクロック
通常価格19,2015,84910,58013,86721,7336,539 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目11日目9日目在庫品1日目〜
校正証明書なしなしなし標準添付標準添付なし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.0050.010.0010.010.0010.1
測定力(N)1.51.521.521.4以下
目盛種類連続目盛連続目盛バランス目盛連続目盛バランス目盛連続目盛
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング