ツール用品技術窓口
【特長】・目量0.001mmで最も一般的なダイヤルゲージです。・耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりス...
詳細を確認
5B-HG 高精度タイプ

5B

5F

5-DX

5-SWF

25

25S

25F-RE

55

55-DX

56
| 型式 | 目量 (mm) |
測定範囲 (mm) |
目盛仕様 | 指示誤差(μm) | 戻り誤差 (μm) |
繰返し 精密度 (μm) |
測定力 (N)以下 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10回転 (隣接誤差) |
1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範囲 |
|||||||
| 5B-HG | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | 2 | 0.5 | 1.5 |
| 5B | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 5F | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 5-DX | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 5-SWF | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 25 | 0.001 | 2 | ±0-100-0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 25S | 0.001 | 2 | 0-100-0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 25F-RE | 0.001 | 2 | ±0-100-0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 55 | 0.001 | 5 | 0-100-0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 |
| 55-DX | 0.001 | 5 | 0-100-0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 |
| 56 | 0.005 | 5 | 0-25-50 | 6 | ±10 | ±10 | ±12 | ±12 | 5 | 5 | 1.5 |

寸法図
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B-HG | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 | 0 -0.022 |
| 5-DX | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 | 0 -0.03 |
| 5B | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 | 0 -0.022 |
| 5F | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 | 0 -0.022 |
| 5-SWF | 63 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 | 0 -0.022 |
| 25 | 72 | 42 | 25 | 66.5 | 14.5 | 20 | 4 | 7.5 | 62.5 | 8.0 | 0 -0.03 |
| 25F-RE | 72 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | -- | 4 | 7.5 | 62.5 | 8.0 | 0 -0.03 |
| 25S | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 | 0 -0.03 |
| 55 | 73 | 52 | 25 | 66 | 17 | 20 | 4.5 | 7 | 62.5 | 8.0 | 0 -0.03 |
| 55-DX | 62 | 44.5 | 17 | 57 | 17 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 52 | 8.0 | 0 -0.03 |
| 56 | 62 | 44.5 | 17 | 57 | 17 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 52 | 8.0 | 0 -0.03 |
単位:mm
【特長】
・目量0.001mmで最も一般的なダイヤルゲージです。
・耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
・外枠と内枠の隙間から、水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
・ステムは、SK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
・全器種リミットシールが標準付属されています。
【用途】
・厚み測定、段差測定、振れ測定、比較測定等幅広く利用出来る。
・被測定物の測定条件に合わせ豊富な器種より選択できる。

尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子


新潟精機(SK)
デュロメータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
ABSデジマチックインジケータ ID-U1025 575-121
0通常価格(税別):15,714円

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):13,527円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):19,926円~

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
5通常価格(税別):3,088円~

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
4.5通常価格(税別):4,428円~

新潟精機(SK)
デジタルインジケータ 校正証明書なし
3.8通常価格(税別):8,666円