17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

石製ダイヤルコンパレーター

通常単価(税別)
88,941107,294
税込単価
97,835118,023
通常出荷日:18日目

きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単な石製ダイヤルコンパレーター。【特長】・微動機構付き。・ベース...

詳細を確認
  • 測定範囲 (mm)
    13.5
  • 柱寸法 (mm)
    φ28XL220
  • 補足
    ダイヤルゲ-ジは付属しておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

石製ダイヤルコンパレーターの仕様

石製ダイヤルコンパレーターの外観
  • ※ ダイヤルゲ-ジは付属しておりません。
コードNo.形式ベース寸法
(L×W×tmm)
柱寸法
(φ×Lmm)
測定範囲
(mm)
質量
(kg)
MB201I150×100×5028×22013.55.0
MB202II200×150×5028×2207.5

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ベース寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

ベース寸法

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
L150XW100XT50
5
1個
L200XW150XT50
7.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,941
( 97,835 )
18日目
107,294
( 118,023 )
18日目

詳細情報

基本情報

きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単な石製ダイヤルコンパレーター。
【特長】
・微動機構付き。
・ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作。
・経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐摩耗性が優れている。
【用途】
・被測定物をベースに載せて円形の外径、板物の厚みなどの比較検査に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石製ダイヤルコンパレーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石製ダイヤルコンパレーター
ダイヤルコンパレーター(PH-2形)
ダイヤルコンパレーター(PH-3形)
石製コンパレータスタンド
石製コンパレータスタンド WGCシリーズ
ダイヤルスタンド(石)
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所新潟精機(SK)新潟精機(SK)ユニセイキ
通常価格88,941-53,90251,351 -67,86946,138 -65,266 -
通常出荷日18日目18日目2日目〜2日目2日目8日目
測定範囲(mm)13.5165----
柱寸法(mm)φ28XL220φ28XL220----
補足ダイヤルゲ-ジは付属しておりません。ダイヤルゲ-ジは付属しておりません。ダイヤルゲ-ジは付属しておりません。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング