ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

理研 精密バイス

通常単価(税別)
139,518
税込単価
153,470
通常出荷日:8日目

【特長】・通常の状態・横に寝かした状態・立てた状態、いずれも平行度・直角度5μmの精度です・全面総焼入...

詳細を確認

型番:

RPV-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RPV-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
62
最大口開き(mm)
77
口深さ(mm)
29
平行度・直角度(μm)
5
全長(mm)
181
全高(mm)
62
トラスココード
818-2802
質量(kg)
4.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RPV-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,518
( 153,470 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の状態・横に寝かした状態・立てた状態、いずれも平行度・直角度5μmの精度です
・全面総焼入れ品です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

理研 精密バイスの型番RPV-1のページです。 型番RPV-1に関する仕様情報を記載しております。
理研 精密バイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
理研 精密バイス
超精密バイス
精密門型バイス
ステンレス製精密バイス GSPMV30
ステンレス製精密小型バイス GSVL
ステンレス製精密バイス 2方向
メーカー理研計測器エスコ榮製機ギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格139,51827,744117,36287,00025,000 -147,000
通常出荷日8日目2日目3日目19日目3日目19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)627365402525
最大口開き(mm)7710875302025
口深さ(mm)293530221212
平行度・直角度(μm)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました