17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

レーザーロボNeo BRIGHT

通常単価(税別)
21,97228,959
税込単価
24,16931,855
通常出荷日:1日目

各種墨つけ基準出しに使用する光学機器。【特長】・高輝度なので明るい現場でもラインが良く見えます。・三脚...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

レーザー照射ライン

トラスココード

質量

(g)

特長

最小発注数量
-
約1140(電池含)
-
1個
縦・天墨・地墨
-
約1150(電池含)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,972
( 24,169 )
1日目
28,959
( 31,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

各種墨つけ基準出しに使用する光学機器。
【特長】
・高輝度なので明るい現場でもラインが良く見えます。
・三脚上で水平調整が簡単にできる水平調整三脚アダプターが付属しています。
・回転微調整ツマミ付で360°精密な基準合わせが可能です。
・ホコリの多い現場、急な雨でも安心の防塵・防水構造です。
【用途】
・各種基準出しに。

商品情報

レーザーロボNeo BRIGHT

77354

77354

製品仕様

  • 回転微調整機能付で基準線合わせがスピーディー。
  • 回しやすく三脚使用時の水平微調整が簡単。
  • 三脚の足の調整をせずに水平出しができる画期的なシンワオリジナルのアダプタ。
  • 操作しやすい上面パネルでライン切替がワンタッチ。
  • 気泡管はバックライト付で切り替え操作は全て上面パネルで行える。
  • 幅の広い取手なのでしっかりと持つ事が可能。
  • スタンドを外して壁掛けにも使用可能(Qシリーズ)。
  • 本体サイズ:直径167×35mm

製品仕様

  • 出力1mW以下(JISクラス2)
  • 波長635nm、下部スポット650nm
  • 指示精度 縦・横ライン7.5mで±1mm
  • ライン出射角 縦ライン 約130°/横ライン 約120°
  • ライン光幅 5mで約1.5mm(7.5mで約2mm)
  • 自動補正範囲±2.5°
  • 傾斜時警告 自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)
  • 回転微調整範囲360°
  • 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式
  • 連続使用可能時間 1モード:約58時間、2モード:約24時間、3モード:約42時間
  • 電池消耗警告 スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(約0.5秒間隔)
  • 最大到達距離 約35m(受光器使用時)
  • 防塵・防水構造 保護等級IP54
  • 三脚取付ネジ5/8inch
  • 付属品 レーザーメガネ、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーロボNeo BRIGHTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーロボNeo BRIGHT
ルーペH ポケット型
高倍率ルーペ R-2
高倍率ルーペ T-1
高倍率ルーペ R-1
高倍率 収納型ルーペ
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格21,972-2,9644,4883,9184,7074,126 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプマイクロスコープポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペ
光源可視半導体レーザー12900mcd----
本体サイズ(mm)直径128×高さ180(ボディ部φ94)83X33X2033X102X20φ34X2627X85X2044×27×16
電源単3アルカリ乾電池4本アルカリ電池(LR1130×3個)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング