17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金属ケース 棒状温度計

通常単価(税別)
1,3471,549
税込単価
1,4821,704
通常出荷日:1日目~5日目

棒状温度計を衝撃から守る金属製のケース。【特長】・硬い金属で棒状温度計を保護する。・目盛が読み取れるよ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 1目盛 (℃)
    1
  • 材質
    真ちゅう
  • 補足
    ※棒状温度計は全浸没温度計なので、測る温度まで浸した時に、正しい温度を示す

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

棒状温度計を保護する金属ケース

72729 (30cm用)

72729
(30cm用)

72731 (15cm用)

72731
(15cm用)

    特長
    目盛が読み取れるよう窓が開いているので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができる。

    用途
    ガラス製棒状温度計の保護。

    仕様
  • 本体サイズ 72729:341x14x16mm、72731:190x14x16mm
  • 製品質量 72729:44g、72731:28g
  • 材質: 真ちゅう

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定対象

  • 本体サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

測定対象

本体サイズ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
ガラス製棒状温度計(30cm用)
341×14×16
44
1個
ガラス製棒状温度計(15cm用)
190×14×16
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,549
( 1,704 )
1日目
1,347
( 1,482 )
5日目

詳細情報

基本情報

棒状温度計を衝撃から守る金属製のケース。
【特長】
・硬い金属で棒状温度計を保護する。
・目盛が読み取れるよう、窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
【用途】
・ガラス製棒状温度計の保護に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属ケース 棒状温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ケース 棒状温度計
土壌酸度計(pH)計 72724
温度計 アルミ製
温度計 プラスチック製
ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用
棒状温度計 アルコール・水銀
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格1,347-4,8602,659 -520 -1,8402,360 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ温度計土壌酸度計温度計温度計中心温度計温度計
1目盛(℃)1111-1
材質真ちゅう本体:ABS樹脂本体:アルミ本体:ポリスチレン樹脂表示部・キャップ:ABS樹脂/検温部:ステンレス-
補足※棒状温度計は全浸没温度計なので、測る温度まで浸した時に、正しい温度を示す※棒状温度計は全浸没温度計なので、測る温度まで浸した時に、正しい温度を示す--●ON/OFFスイッチの操作だけで温度が測れます。●検温部が長いので安全に使用できます。●防滴構造です。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング