17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

棒状温度計 アルコール・水銀

通常単価(税別)
2,3602,532
税込単価
2,5962,785
通常出荷日:1日目

気温、水温、地温、園芸、料理等に使える温度計。【特長】・アルコールは液が見やすく読み取りやすくなってい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 精度(温度) (℃)
    ±1
  • 1目盛 (℃)
    1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

液が見やすく読み取りやすいアルコール温度計

72511(H-3)

72511(H-3)

72581(H-9)

72581(H-9)

72604(H-10)

72604(H-10)

  • ケースに入れたまま使用できる透明保護ケース付(H-3)
  • 水銀はガラス管内壁を濡らさない
  • 沸点が高いので高温の測定向き
  • 地温+気温、水温+気温などの同時測定が可能(H-9)
  • 入れたまま使用できる丈夫な金属保護ケース付(H-9,H-10)
  • 測る温度まで浸した時に正しい温度を示す全浸没温度計

製品仕様

棒状温度計仕様

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 種類

  • 本体サイズ(mm)

  • 液色

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

種類

本体サイズ

(mm)

液色

トラスココード

質量

(g)

用途

RoHS?最小発注数量
-10~50
金属ケース付
347×15×9
赤・青
292-2746
68
チョコレートの湯せんに・地温の測定に・薬品などの温度測定に
-
1個
-20~105
金属ケース付
480×14×12
-
93
チョコレートの湯せんに・地温の測定に・薬品などの温度測定に
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,360
( 2,596 )
1日目
2,532
( 2,785 )
1日目

詳細情報

基本情報

気温、水温、地温、園芸、料理等に使える温度計。
【特長】
・アルコールは液が見やすく読み取りやすくなっています。
・水銀は沸点が高いので高温の測定向けです。
・転がり防止ゴム付です(72511、72581、72604は除く)。
【用途】
・ケースに入れたまま使用できる透明保護ケース付です(72511)。
・地温+気温、水温+気温などの同時測定が可能です。
入れたままで使用できる丈夫な金属保護ケース付です(72581)。
・チョコレートの湯せんに。
・地温の測定に。
・天ぷら油の温度管理に(72510)。
・薬品などの温度測定に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棒状温度計 アルコール・水銀のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
電子レンジ内での温度測定・・
5
満足度:5.0
電子レンジ内での温度測定に安価で対応できる為購入しました。 目視になりますのでざっくり測定に向いています。
1人が参考にしています。
実験時の水温確認
5
満足度:5.0
発熱量測定時の水温確認用に使っていて,標準的なものなので安心感があり,重宝しています.
0人が参考にしています。
機械の温度測定に使用
5
満足度:5.0
機械の温度測定に使用しました。正直温度計なんてどこに売ってあるかわからなかったのでネットで買ったのですが、安いし早く届い...もっと読む
0人が参考にしています。
現場での気温水温測定に使用しています。
4
満足度:4.0
持ち運びやすい小型の棒状温度計を探していました。 丁度よいサイズが安く手に入り、良かったです。 デジタル式より精度は落ち...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棒状温度計 アルコール・水銀
棒状温度計 アルコール バラ
温度計 アルミ製
温度計 プラスチック製
金属ケース 棒状温度計
デジタル温度計 防水型
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格2,360-429 -2,659 -520 -1,347 -4,334
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目
商品タイプ温度計温度計温度計温度計温度計温度計
精度(温度)(℃)±1±1±1、 -30℃以下±2±1-0~40 ±1 それ以外 ±2
1目盛(℃)11111-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング