17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆くわ(グラスファイバーハンドル)

通常単価(税別)
28,827
税込単価
31,710
通常出荷日:1日目

・園芸、掘り起こし用くわ。【特長】・角度付き刃・グラスファイバー製柄

型番:

AMCH-110FG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMCH-110FGの仕様・寸法情報

商品種類
斧・鍬
認定取得
FMRC(米国)
全長(mm)
1400
トラスココード
280-7912
質量(g)
1540
刃幅(mm)
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMCH-110FG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,827
( 31,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

・園芸、掘り起こし用くわ。
【特長】
・角度付き刃
・グラスファイバー製柄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆くわ(グラスファイバーハンドル)の型番AMCH-110FGのページです。 型番AMCH-110FGに関する仕様情報を記載しております。
防爆くわ(グラスファイバーハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆くわ(グラスファイバーハンドル)
防爆ナイフ K-10
防爆手斧
防爆ハンドブラシ(カーブハンドル)
防爆ハンドブラシ(シューハンドル)
防爆ハンドブラシ(歯ブラシタイプ)
メーカーアンプコアンプコアンプコアンプコアンプコアンプコ
通常価格28,8276,72619,1378,4789,3632,340
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
商品種類斧・鍬ナイフ斧・鍬ブラシブラシブラシ
認定取得FMRC(米国)FMRC(米国)FMRC(米国)FMRC(米国)FMRC(米国)FMRC(米国)
全長(mm)1400190355350255200
トラスココード280-7912280-6991325-5182280-5481280-5022280-5511
質量(g)154090100025020545

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング