17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆ハンドブラシ(シューハンドル)

通常単価(税別)
9,363
税込単価
10,299
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・先端エアーツール・・簡単装着の面ファスナータイプ【用途】・ワックスがけ後の拭き取り、ツヤ出し...

詳細を確認
  • 商品種類
    ブラシ
  • 認定取得
    FMRC(米国)
  • 全長 (mm)
    255
  • 毛束 (行×列)
    4×16
  • 毛丈 (mm)
    30
  • 幅 (mm)
    25
  • トラスココード
    280-5022
  • 質量(g)
    205

型番:

AMCB-399
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMCB-399の仕様・寸法情報

商品種類
ブラシ
認定取得
FMRC(米国)
全長(mm)
255
毛束(行×列)
4×16
毛丈(mm)
30
幅(mm)
25
トラスココード
280-5022
質量(g)
205

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AMCB-399
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,363
( 10,299 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端エアーツール
・・簡単装着の面ファスナータイプ
【用途】
・ワックスがけ後の拭き取り、ツヤ出しに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆ハンドブラシ(シューハンドル)の型番AMCB-399のページです。 型番AMCB-399に関する仕様情報を記載しております。
防爆ハンドブラシ(シューハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆ハンドブラシ(シューハンドル)
防爆ハンドブラシ(カーブハンドル)
防爆ハンドブラシ(歯ブラシタイプ)
ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) EA642KE-112A
防爆くわ(グラスファイバーハンドル)
防爆ナイフ K-10
メーカーアンプコアンプコアンプコエスコアンプコアンプコ
通常価格9,3638,4782,34036,00028,8276,726
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目2日目1日目1日目
商品種類ブラシブラシブラシブラシ斧・鍬ナイフ
認定取得FMRC(米国)FMRC(米国)FMRC(米国)無しFMRC(米国)FMRC(米国)
全長(mm)25535020016001400190
毛束(行×列)4×164×193×7---
毛丈(mm)303013---

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング