17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆モンキーレンチ AMCWシリーズ

通常単価(税別)
19,628
税込単価
21,591
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・安心のスピンドルロック式・4インチ・特注にて静音タイプの用意あり・カプラプラグ20PM、フラ...

詳細を確認

型番:

AMCW-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMCW-70の仕様・寸法情報

最大口開(mm)
24
全長(mm)
150
質量(g)
100
認定取得
FMRC(米国)
トラスココード
280-4654
-
-

絞り込み条件

  • 最大口開(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AMCW-70

最大口開

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

トラスココード

最小発注数量
24
150
100
280-4654
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,628
( 21,591 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心のスピンドルロック式
・4インチ
・特注にて静音タイプの用意あり
・カプラプラグ20PM、フランジスパナピッチ20付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆モンキーレンチ AMCWシリーズの型番AMCW-70のページです。 型番AMCW-70に関する仕様情報を記載しております。
防爆モンキーレンチ AMCWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆モンキーレンチ AMCWシリーズ
防爆ドラム缶レンチ
防爆 自在フックレンチ
防爆ラチェットレンチ
防爆スピナハンドル
防爆モンキーレンチ
メーカーアンプコアンプコアンプコアンプコアンプコバーコ
通常価格19,62813,12216,055 -73,52630,41517,839 -
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目4日目1日目1日目
認定取得FMRC(米国)FMRC(米国)FMRC(米国)FMRC(米国)FMRC(米国)-

レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング