17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆ドラム缶レンチ

  • 全長 (mm)
    305
  • 質量 (g)
    680
  • 認定取得
    FMRC(米国)
  • トラスココード
    280-4646
  • 特長
    3/4インチおよび2インチの栓に対応

型番:

AMCW-56
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMCW-56の仕様・寸法情報

全長(mm)
305
質量(g)
680
認定取得
FMRC(米国)
トラスココード
280-4646
特長
3/4インチおよび2インチの栓に対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AMCW-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,122
( 14,434 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無負荷回転数11,000rpm
【用途】
・アングルグラインダーの切断砥石

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆ドラム缶レンチの型番AMCW-56のページです。 型番AMCW-56に関する仕様情報を記載しております。
防爆ドラム缶レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆ドラム缶レンチ
防爆ラチェットレンチ
防爆スピナハンドル
防爆 自在フックレンチ
防爆モンキーレンチ AMCWシリーズ
防爆モンキーレンチ
メーカーアンプコアンプコアンプコアンプコアンプコバーコ
通常価格13,12273,52630,41516,055 -19,62817,839 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目在庫品1日目1日目
全長(mm)305250300---
質量(g)680560930---
認定取得FMRC(米国)FMRC(米国)FMRC(米国)FMRC(米国)FMRC(米国)-
トラスココード280-4646280-3925280-6894---
特長3/4インチおよび2インチの栓に対応-----

レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング