17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆斜めニッパー

通常単価(税別)
53,39738,718
税込単価
58,73742,590
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・アンプコ製防爆斜めニッパーです。・強力ニッパに比べ平な切断面になります。・米国認定機関FMR...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    180
  • 質量 (g)
    160
  • 認定取得
    FMRC(米国)
  • トラスココード
    280-5731

型番:

AMCP-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMCP-36の仕様・寸法情報

全長(mm)
180
質量(g)
160
認定取得
FMRC(米国)
トラスココード
280-5731

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMCP-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,39738,718
( 42,590 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンプコ製防爆斜めニッパーです。
・強力ニッパに比べ平な切断面になります。
・米国認定機関FMRC認定取得品。
・耐腐食性です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆斜めニッパーの型番AMCP-36のページです。 型番AMCP-36に関する仕様情報を記載しております。
防爆斜めニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆斜めニッパー
斜めニッパ
メーカーアンプコハマコSS
通常価格53,39720,089
通常出荷日4日目1日目
全長(mm)180-
質量(g)160-
認定取得FMRC(米国)-
トラスココード280-5731-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト