17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆プライヤー(ロングノーズ)

通常単価(税別)
44,409特別価格
税込単価
48,850特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・アンプコ製防爆プライヤー(ロングノーズ)です。・長い先端形状により深い箇所の物をつかむ作業に...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    180
  • 質量 (g)
    160
  • 認定取得
    FMRC(米国)
  • トラスココード
    280-6851

型番:

AMCP-326
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMCP-326の仕様・寸法情報

全長(mm)
180
質量(g)
160
認定取得
FMRC(米国)
トラスココード
280-6851

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AMCP-326
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,40930,611
( 33,672 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンプコ製防爆プライヤー(ロングノーズ)です。
・長い先端形状により深い箇所の物をつかむ作業に最適です。
・米国認定機関FMRC認定取得品。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆プライヤー(ロングノーズ)の型番AMCP-326のページです。 型番AMCP-326に関する仕様情報を記載しております。
防爆プライヤー(ロングノーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆プライヤー(ロングノーズ)
防爆ペンチ
プライヤー
防爆調節式コンビネーションプライヤー
ロングノーズプライヤー
ウォーターポンププライヤー
メーカーアンプコアンプコハマコSSアンプコハマコSSハマコSS
通常価格44,40950,85018,77026,370 -22,48636,912 -
通常出荷日6日目6日目1日目4日目〜1日目在庫品1日目〜
全長(mm)180230160-155-
質量(g)160445213-165-
認定取得FMRC(米国)FMRC(米国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FMRC(米国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
トラスココード280-6851280-6886----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト