ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ) CV-G12CT

クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)

通常単価(税別)
68,823
税込単価
75,705
通常出荷日:4日目

医療機関施設など、微細じん対応クリーンルーム用掃除機。【特長】・高性能トランクタイプ、集じん容量1.5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 特殊用途
    クリーンルーム用
  • 集じん容量 (L)
    1.5
  • 最大真空圧 (kPa)
    14.7
  • 最大風量 (m3/min)
    1.4
  • 騷音値 (dB)
    59
  • 幅 (mm)
    185
  • 奥行 (mm)
    576
  • 高さ (mm)
    388
  • 質量 (g)
    6800
  • トラスココード
    298-5985
  • 特長
    高清浄トランクタイプです。移動がラクなショルダーバンド付です。0.15マイクロメートルの超微細じんを99.9995%キャッチします。キャッチしたアレル物質(ダニ、スギ花粉など)も99%分解する「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」を採用しています。
  • 仕様
    ULPAフィルター ゴミ捨てサイン キャスター付
  • 電源 (V)
    単相100
  • 内容量
    1台

型番:

CV-G12CT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高集じんトランクタイプクリーンルーム用掃除機

  • 0.15μmの超微細じんを99.9995%以上キャッチ。
  • キャッチした花粉などのアレル物質の活動を抑制。
  • キャッチしたアレル物質(ダニ、スギ花粉など)も99%分解する「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」を採用。
クリーンルーム用掃除

クリーンルーム用掃除

使用例

使用例

製品仕様

  • 消費電力:500W
  • 電源:単相100V
  • 電源コード長さ:5m
  • ULPAフィルター
  • ゴミ捨てサイン
  • プラスチックボディー
  • ISO Class4(Fed/STDクラス10)対応
  • 吸引仕事率:105W
  • 生産国:日本
付属品

付属品

品番集じん容量
(L)
最大真空圧
(kPa)
最大風量
(m3/min)
騒音値
(dB)
間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
CV-G12CT1.514.71.459185×576×3886.8

CV-G12CTの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
特殊用途
クリーンルーム用
集じん容量(L)
1.5
最大真空圧(kPa)
14.7
最大風量(m3/min)
1.4
騷音値(dB)
59
幅(mm)
185
奥行(mm)
576
高さ(mm)
388
質量(g)
6800
トラスココード
298-5985
特長
高清浄トランクタイプです。移動がラクなショルダーバンド付です。0.15マイクロメートルの超微細じんを99.9995%キャッチします。キャッチしたアレル物質(ダニ、スギ花粉など)も99%分解する「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」を採用しています。
仕様
ULPAフィルター ゴミ捨てサイン キャスター付
電源(V)
単相100
内容量
1台
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CV-G12CT

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,823
( 75,705 )
4日目

詳細情報

基本情報

医療機関施設など、微細じん対応クリーンルーム用掃除機。
【特長】
・高性能トランクタイプ、集じん容量1.5L。移動がラクなショルダーバンド付き
・ホコリの舞い上がりを抑える「低速排気」、溜まったごみを衛生的に処理「高密度紙パック」
・付属品をすべてトランク内に収納
【用途】
・クリーンルーム、病院、社会福祉施設、研究所、電子・精密機械製造工場に最適
・コンピュータ関連施設、食品関連施設、学校、ビル管理法指定建物などに便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)の型番CV-G12CTのページです。 型番CV-G12CTに関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
いいえ、できませんので紙パック(別売にて)を交換してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)
クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C
スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター
クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M
クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP
クリーンルーム用掃除機用フィルター
メーカー日立日立スイデン東浜商事スイデン日立アプライアンス
通常価格68,82388,164116,339161,983181,5182,975
通常出荷日4日目2日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機その他
用途乾式乾式乾式乾式乾式-
種類粉じんタイプ粉じんタイプ粉じんタイプ---
特殊用途クリーンルーム用クリーンルーム用クリーンルーム用クリーンルーム用クリーンルーム用クリーンルーム用
集じん容量(L)1.54.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング