ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13

通常単価(税別)
69,189
税込単価
76,108
通常出荷日:4日目

【特長】・大型全周バンパー付です・清掃作業をスピーディーに効率よく行えるよう、土砂なども吸い込めるパワ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 集じん容量 (L)
    13
  • 最大真空圧 (kPa)
    23.5
  • 最大風量 (m3/min)
    2.2
  • 騷音値 (dB)
    62
  • 幅 (mm)
    387
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    645
  • 質量 (g)
    12000
  • トラスココード
    298-4156
  • 特長
    耐久性に優れた鋼板製ボディーです。ちり離れのよいスピードちり落とし装置付です。目づまりしにくい大容量布フィルターです。大型全周バンパー付です。
  • パイプ内径 (mm)
    34.5
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 内容量
    1台

型番:

CV-100S6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CV-100S6の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
集じん容量(L)
13
最大真空圧(kPa)
23.5
最大風量(m3/min)
2.2
騷音値(dB)
62
幅(mm)
387
奥行(mm)
400
高さ(mm)
645
質量(g)
12000
トラスココード
298-4156
特長
耐久性に優れた鋼板製ボディーです。ちり離れのよいスピードちり落とし装置付です。目づまりしにくい大容量布フィルターです。大型全周バンパー付です。
パイプ内径(mm)
34.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
内容量
1台
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CV-100S6

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,189
( 76,108 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型全周バンパー付です
・清掃作業をスピーディーに効率よく行えるよう、土砂なども吸い込めるパワフルなモーターを搭載。強力な吸込力を発揮します
・壁・柱・什器などに当たることも考慮して、ボディを鋼板やステンレス製にし、耐衝撃性・耐久性を高めています
・手軽に清掃作業が行えるよう、操作を簡単にし、スイッチやハンドルも使いやすい位置に配しています。また、掃除の幅を広げる付属品・応用部品も多数取りそろえています
・目づまりしにくい「大容量フィルター」
・ちりばなれのよい「スピードちり落とし装置」

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13の型番CV-100S6のページです。 型番CV-100S6に関する仕様情報を記載しております。
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
業務用掃除機 乾式 軽量タイプ 集じん容量(L) 12・21
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L
メーカー日立日立日立東浜商事三立機器東浜商事
通常価格69,18929,41229,334 -83,81460,66273,685
通常出荷日4日目2日目1日目〜1日目19日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾湿両用乾湿両用
集じん容量(L)137----
最大真空圧(kPa)23.523.523.5---
最大風量(m3/min)2.22.22.1---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング