17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用掃除機 乾式 紙・布パック両用 集じん容量(L) 7

通常単価(税別)
26,66731,894
税込単価
29,33435,083
通常出荷日:1日目

【特長】・小回りの利くコンパクト掃除機です。・軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。・紙...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 集じん容量 (L)
    7
  • 最大真空圧 (kPa)
    23.5
  • 最大風量 (m3/min)
    2.2
  • 騷音値 (dB)
    58
  • 幅 (mm)
    330
  • 奥行 (mm)
    340
  • 高さ (mm)
    397
  • 特長
    小回りの利くコンパクト掃除機です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布袋が両方使えます。(別売)
  • パイプ内径 (mm)
    34.5
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1000
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • コード長さ(m)

  • 付属品

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コード長さ

(m)

付属品

質量

(g)

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
8
紙パック
5900
298-4121
1台
10
1個
15
布パック
6600
298-4130
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,667
( 29,334 )
1日目
31,894
( 35,083 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小回りの利くコンパクト掃除機です。
・軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。
・紙パックと布袋が両方使えます。(別売)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用掃除機 乾式 紙・布パック両用 集じん容量(L) 7のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
工房の掃除など
5
満足度:5.0
1年半ほど前から使っているが、木屑やサンディング後の木粉などをとてもタフに吸ってくれる。美装屋さんがよく使っているらしい...もっと読む
2人が参考にしています。
現場清掃用に
5
満足度:5.0
現場の清掃に使用しています。 故障したため、2度目の購入になりましたが納期が早いので非常に助かりました。 製品も問題なく...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用掃除機 乾式 紙・布パック両用 集じん容量(L) 7
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13
業務用掃除機 乾式 軽量タイプ 集じん容量(L) 12・21
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
メーカー日立日立日立日立東浜商事三立機器
通常価格26,667-29,41269,18929,334 -83,81460,662
通常出荷日1日目2日目4日目1日目〜1日目19日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾湿両用
集じん容量(L)7713---
最大真空圧(kPa)23.523.523.523.5--
最大風量(m3/min)2.22.22.22.1--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング