17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)

通常単価(税別)
60,500
税込単価
66,550
通常出荷日:1日目

【特長】・電圧計、電流計が付いています。・コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。・出力保護ヒューズ...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 出力電圧 (V)
    0~130
  • 特長
    電圧計、電流計が付いています。コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。出力保護ヒューズ付です。出力スイッチ付です。
  • 用途
    学校、研究所、工場における試験用。電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。
  • 仕様
    据置型

型番:

MVS-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MVS-1000の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
コンセント定格(kVA)
1
商品タイプ
変圧器(トランス)
出力電圧(V)
0~130
最大電流(A)
10
トラスココード
466-1087
質量(g)
8300.0
奥行(mm)
290
高さ(mm)
225
幅(mm)
190
特長
電圧計、電流計が付いています。コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。出力保護ヒューズ付です。出力スイッチ付です。
用途
学校、研究所、工場における試験用。電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。
仕様
据置型
-
-

絞り込み条件

  • コンセント定格(kVA)

  • 最大電流(A)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MVS-1000

コンセント定格

(kVA)

最大電流

(A)

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
1
10
466-1087
8300.0
290
225
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,500
( 66,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧計、電流計が付いています。
・コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。
・出力保護ヒューズ付です。
・出力スイッチ付です。
・波形の歪が極めて少ない。
【用途】
・学校、研究所、工場における試験用。
・電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)の型番MVS-1000のページです。 型番MVS-1000に関する仕様情報を記載しております。
ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)
ボルトスライダー(据置型)
ミニトランスル 降圧型
ポータブル電源 Pシリーズ
DC-ACインバーターEA812JA-34A
ポータブル電源用ソーラーパネル PB-ASP-200
メーカー山菱電機山菱電機ハタヤリミテッドBLUETTI JAPANエスコレッキス工業
通常価格60,50014,400 -64,800 -87,120 -5,37057,287
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目9日目
対応電圧(V)単相100V-その他単相100Vその他その他
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)その他変圧器(トランス)その他
出力電圧(V)0~130-----
特長電圧計、電流計が付いています。コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。出力保護ヒューズ付です。出力スイッチ付です。-----
用途学校、研究所、工場における試験用。電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング